ACİL DURDURMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ACİL DURDURMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6E |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 27.2 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıksız mantar başlık basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0194 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, GB 14048.5, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, TÜV, UR |
Ürün ağırlığı | 0.0194 kg |
İşletme tipi | tetikleme hareketi |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
kisa devre korumasi | 6 A sigorta tip gG 'e uygunIEC 60269 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıksız mantar başlık basmalı düğme |
Ürün serisi | Harmony XB6E |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV |
sıfırlama | Serbest bırakmak için çekin,döndürülerek serbest bırakılan |
operatör profili | kırmızı mushroom Ø 32 mm |
İşaretleme | CE |
kontak tipi ve düzenleme | 2 NK |
montaj çapı | 16 mm |