ACİL DURDURMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ACİL DURDURMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Mekanik Dayanıklılık | 300000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 57.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | acil kapatma butonu;acil durdurma butonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 43 mm |
Genişlik | 40 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 40 mm |
Derinlik | 82 mm |
Yükseklik | 43 mm |
İşletme tipi | tetikleme hareketi ve mekanik mandallama |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 conforming to IEC 50102 |
Mekanik dayanıklılık | 300000 cycles |
başlık tipi | standard |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (11-12)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | acil kapatma butonu,acil durdurma butonu |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | class II 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
çalışma hareketi | 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 4.3 mm (toplam hareket) |
sıfırlama | döndürülerek serbest bırakılan |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V, 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V, 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 40 mm, işaretsiz |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
montaj çapı | 22 mm |