70*70*47mm TPLS.BUAT-IP67
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
70*70*47mm TPLS.BUAT-IP67
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | bağlantı kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 70 mm |
Genişlik | 70 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 70 mm |
Derinlik | 47 mm |
Yükseklik | 70 mm |
Cihaz Montajı | Yüzey |
sabitleme modu | vidalarla: kapak |
kablo girişi sayısı | 4 çap: 9 mm & 3 çap: 16 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | bağlantı kutusu |
kablo girişi | knock-out |
yangına dayanıklılık | 750 °C |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): gövde ve kapak |