40X25 Ultra Trunking
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
40X25 Ultra Trunking
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 460.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mini kanallar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 40 mm |
Genişlik | 25 mm |
Uzunluk | 2000 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 30 seti |
Genişlik | 25 mm |
Yükseklik | 40 mm |
IK koruma derecesi | IK07 |
sabitleme modu | sabitleme deliği 230 mm & güç kablosu: vidayla sabit |
kanal malzemesi | plastik |
bölme bölümleme | 1 bölme |
uzunluk | 2000 mm |
seri | Ultra |
pazar segmenti | konut,küçük ölçekli işletmeler |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
kanal boyutu | 40 x 25 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | mini kanallar |
cihaz uygulaması | kablo dağıtımı |
malzeme | PVC (polivinil klorür) |