4,3" dokunmatik panel ekranı RS232C
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
4,3" dokunmatik panel ekranı RS232C
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDHMI |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony STO ve STU |
Paket 1 Ağırlık | 548.5 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dokunmatik panel ekranı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.22 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | ANSI/ISA 12.12.01, CSA C22.2 No 142, CSA C22.2 No 213, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61131-2, UL 61010-1, UL 61010-2-201 |
Ürün sertifikaları | ATEX zone 2/22, C-Tick, CE, cUL, KCC, UKCA, UL |
Ürün ağırlığı | 0.22 kg |
Depolama ortam koşulları | -20-60 °C |
yazılım gösterimi | EcoStruxure Operator Terminal Expert |
Bağıl Nem | 10-90 % yoğuşmasız |
sabitleme modu | by 2 installation fasteners, montaj yeri 1,5 - 6 mm ince panel |
ön malzeme | plastik |
güç tüketimi | 7.5 W |
ekran boyutu | 4,3 inç |
ekran rengi | 65536 renk |
sayfaların sayısı | 8999 |
arka aydınlatma ömrü | 50000 saatile Beyaz |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-50 °C |
dokunmatik panel | analog |
parlaklık | dokunmatik panel üzerinden 16 düzey |
gerçek zamanlı saat | RTC pil takımlı opsiyonel |
muhafaza malzemesi | PPT |
karşıdan yüklenebilir protokoller | üçüncü taraf protokoller,Modbus |
işletim sistemi | Harmony |
kesim boyutları | 77.5 x 112.5 mm & 66 x 105 mm with mounting adaptor |
Ürün ya da bileşen tipi | dokunmatik panel ekranı |
Ürün serisi | Harmony STO ve STU |
ekran çözünürlüğü | 480x272 piksel |
bellek açıklaması | veriyi yedekleme 512 kB & uygulama belleği 26 MB |
[Us] nominal besleme gerilimi | 12...24 V DC - 10...20 % |
ekran tipi | renkli TFT LCD |
karakter yazı tipi | ASCII (Avrupa karakterleri),Çince (basitleştirilmiş Çince),Korece,Japonca (ANK, Kanji),Kiril,Tayvanca (geleneksel Çince) |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4X/13 ön panel (iç mekan kullanımı) |