3 FAZ KONTROL RÖLESİ RM22-TG - ARALIK 18
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
3 FAZ KONTROL RÖLESİ RM22-TG - ARALIK 18
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 103.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | 3 fazlı kontrol rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | with test button |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.09 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, GL, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.09 kg |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
baslatmada çalisma gecikmesi | 650 ms |
Genişlik | 22.5 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 15-15 VA -de 480 V AC 60 Hz |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | with test button |
zaman gecikmesi tipi | olmadan |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RM22TG |
gerilim algılama eşiği | < 100 V AC |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 & 3 'e uygunUL 508 |
Ürün ya da bileşen tipi | 3 fazlı kontrol rölesi |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 & III 'e uygunUL 508 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 183-528 V AC |
güvenlik güvenilirlik verisi | MTTFd = 924,6 yıl,B10d = 850000 |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA -de 5 V DC |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | AC/DC & self-powered |
ölçüm aralığı | 208...480 V gerilim AC |
sıfırlama süresi | 1500 ms maksimum gerilimde |
röle tarafından izlenen parametreler | faz sırası,Faz arızası algılama (2 veya daha fazla faz kesme) |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-50 °C -de 60 Hz & -20-60 °C -de 50 Hz AC/DC |
kontrol devresi gerilim limitleri | 183...528 V AC |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |