2xAlman Priz 2P+E vidalar/IDC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
2xAlman Priz 2P+E vidalar/IDC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 79.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.077 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.077 kg |
Set başına Miktar | 1'li set yatay paketleme |
Genişlik | 45 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/3 |
Derinlik | 40.4 mm |
Yükseklik | 90 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | içe takılabilir |
Şebeke tipi | AC |
soket sayısı | 2 |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
gömme derinliği | 31.1 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
dielektrik direnci | 2000 V |
seri | Yeni Unica |
toprak rakoru konumu | 45° toprak pabucu |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
nominal akım | 16 A |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-35 °C |
çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
minimum yük kesme kapasitesi | 100 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0.6 |
kapak türü | sürgülü |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
kablo kesiti | 0-2.5 mm² kablo(lar), 2 - kablo sertligi: esnek & 0-2.5 mm² kablo(lar), 2 - kablo sertligi: sert |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
çevresel özellik | Aseton,Beyazlatma,UV dirençli,Petrol,Yağ,Alkol,pencere temizleme sıvısı,Sıvı Sabun |
malzeme | PC: mekanizma kapağı |
modüllerin sayısı | 4 modül |