2takım Unica Studio çerçevesi beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
2takım Unica Studio çerçevesi beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 24.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kapak çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 156 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.021 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 2 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.021 kg |
Genişlik | 156 mm |
Derinlik | 10 mm |
Yükseklik | 85 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
sabitleme modu | içe takılabilir |
kurulum yönü | Yatay / Dikey |
estetik ad | Unica Stüdyo |
devre kesici türü | Double |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
Ürün ya da bileşen tipi | kapak çerçevesi |
cihaz uygulaması | Montaj |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: Çerçeve |
modüllerin sayısı | 2 x 2 modül |