22 mm devre kesici 220 VAC, kırmızı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
22 mm devre kesici 220 VAC, kırmızı
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Paket 1 Ağırlık | 35.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Gösterge ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 33.5 mm |
Genişlik | 33.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.027 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 50102, IEC 60529, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Genişlik | 33.5 mm |
Derinlik | 59 mm |
Yükseklik | 33.5 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK05 |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-5-1 |
sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı tavsiye edilen tork: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
sinyalleme tipi | sabit |
[Us] nominal besleme voltajı | 220...230 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (X0-X1-X2)PL |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 30000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Gösterge ışığı |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
besleme gerilimi limitleri | 0.8-1.2 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 220...230 V AC 50/60 Hz |
sabitleme merkezi | >= 35 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 35 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
akım tüketimi | <= 20 mA |
İşaretleme | CCC,CE |
ampul tabanı | entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil + kırmızı |
ışık kaynağı | LED |
montaj çapı | 22.5 mm |