2 USB 2.0 konektör şarj cihazı 2 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
2 USB 2.0 konektör şarj cihazı 2 modül
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 51.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | USB şarj cihazı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.082 kg |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | kısa devre koruması |
Standartlar | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, IEC 62368-1, IEC 62680-3 |
Ürün ağırlığı | 0.082 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 40 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1,5...2,5 mm² için sert kablolar & 1,5...2,5 mm² için esnek kablolar |
sabitleme modu | içe takılabilir |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 100...240 V AC 50/60 Hz |
soket sayısı | 2 |
gömme derinliği | 27 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
terminallerin sayısı | 2 vidalı terminaller |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5-45 °C |
nominal çıkış gücü | 10.5 W |
Ürün ya da bileşen tipi | USB şarj cihazı |
cihaz uygulaması | Şarj Cihazı |
malzeme | PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & PC (polikarbonat) GF10 FR: internal cover & termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
modüllerin sayısı | 2 modül |