1p anahtar vidasız, krem çerçevesiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
1p anahtar vidasız, krem çerçevesiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 59.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0585 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60669-1 |
Ürün sertifikaları | NF, TSE, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.0585 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 43.0 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | vidalar veya kıskaçlar51-70 mm |
anahtar sayısı | 1 |
güç aralığı | 2300 W |
iletken malzeme | bakır |
kalite etiketleri | CE,UKR |
çıkıntı derinliği | 15 mm |
anahtar fonksiyonu | Anahtar |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 10 AX -de 250 V AC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-40 °C |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) 2.5-2.5 mm² |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren) |
tel sıyırma uzunluğu | 13.0 mm |