1K anahtar 10A yüzey IP54 vida gri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
1K anahtar 10A yüzey IP54 vida gri
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Nemliyer |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ayırma |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60884-1, TR 60669-1 |
Cihaz Montajı | Yüzey |
anahtar fonksiyonu | 1 kutuplu |
Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
Ürün serisi | Nemliyer |