1CO 10A Röle-KTB+LED 230VAC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
1CO 10A Röle-KTB+LED 230VAC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 19.5 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | takılabilir röle |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.02 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 61810-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CE, CSA, DNV-GL, EAC, UL |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.02 kg |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
Bağıl Nem | 10-85 % |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
kapağın rengi | Standart |
ortalama tüketim | 0.82 VA 60 Hz |
koruma kategorisi | RT I |
kontak direnci | 100 mOhm |
kullanım katsayısı | 20% |
direnç | 23500 Ohm +/- 15 % |
düşme gerilimi eşiği | >= 0,3 Uc AC |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | bayrak |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf F |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC & 30 V DC |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 2500 VA |
tork değeri | 0.8 N.m |
yük akımı | 10 A -de 250 V AC |
kirletme derecesi | 2 |
Ürün ya da bileşen tipi | takılabilir röle |
aşırı gerilim kategorisi | III |
çalışma hızı | <= 1800 çevrim/saat düşük yük & <= 18000 döngü/saat yüksüz |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
güvenlik güvenilirlik verisi | B10d = 100000 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (AgSnO2In2O3) |
minimum anahtarlama kapasitesi | 500 mW -de 100 mA, 5 V DC |
sıfırlama süresi | 20 ms |
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım | 10 A -de -40-55 °C |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,8...1,1 Uc AC |
kontak tipi ve düzenleme | 1 K/A |