15"W Dokunmatik Panel, Ethernet model
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
15"W Dokunmatik Panel, Ethernet model
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDHMI |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony ET6 |
Paket 1 Ağırlık | 3.397 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dokunmatik panel ekranı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 268 mm |
Genişlik | 412 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 2.52 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 61010-1-201, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61131-2, UL 61010-2-201 |
Ürün sertifikaları | CE, EAC (beklemede), KC İşareti (beklemede), UL |
Ürün ağırlığı | 2.52 kg |
Kalkış akımı | 30 A |
Genişlik | 412 mm |
Derinlik | 50 mm |
Yükseklik | 268 mm |
Depolama ortam koşulları | -20-60 °C |
yazılım gösterimi | Vijeo Designer Basic |
Bağıl Nem | 10-90 % yoğuşmasız |
sabitleme modu | 4 vidayla, montaj yeri 1,6...5 mm ince panel |
ön malzeme | plastik |
güç tüketimi | 18.5 W |
ekran boyutu | 15 inç |
işlemci adı | ARM Cortex-A8 |
ekran rengi | 16 milyon renk |
işlemci frekansı | 800 MHz |
sayfaların sayısı | 200 uygulama sayfası |
mikro kırılmalara bağışıklık | 5 ms |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-50 °C |
dokunmatik panel | tekli dokunmatik analog dirençli |
parlaklık | 16 seviye |
gerçek zamanlı saat | dahili 0...50 °C & dahili 10...90 % RH |
muhafaza malzemesi | PC |
karşıdan yüklenebilir protokoller | Modbus,Uni-TE,üçüncü taraf protokoller |
işletim sistemi | VxWorks |
kesim boyutları | 394 x 250 mm panel cut dimension |
Ürün ya da bileşen tipi | dokunmatik panel ekranı |
Ürün serisi | Easy Harmony ET6 |
ekran çözünürlüğü | 1366 x 768 piksel FWXGA |
bellek açıklaması | device memory 256 MB & user data memory 256 MB & yedek bellek 128 kB |
port Ethernet | 10/100BASE |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC +/- %20 |
ekran tipi | renkli TFT LCD |
ürün markası | Schneider Electric |
direktifler | 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk |
karakter yazı tipi | ASCII,ASCII (Avrupa karakterleri),Çince (basitleştirilmiş Çince),Japonca (ANK, Kanji),Katakana,Korece,Tayvanca (geleneksel Çince) |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4 ön panel (iç mekan kullanımı) |