130 x 220 Combination BOX
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
130 x 220 Combination BOX
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | hava koşullarına dayanıklı muhafaza |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 130 mm |
Yükseklik | 220 mm |
rayın tipi | DIN |
kilit tipi | Vidalarla |
ön kapağın tipi | şeffaf |
muhafaza montajı | duvara monte |
açıklık mekanizması | Tornavida yuvası |
yatay sıraların sayısı | 1 |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf II |
muhafaza tipi | modüler cihaz için muhafaza |
Ürün ya da bileşen tipi | hava koşullarına dayanıklı muhafaza |
kablo girişi | alt: knock-out & yan: knock-out |
sağlanan ekipman | 1 DIN rail & 1 şeffaf kapak & 4 vidalar & 1 fuse box & 1 kapak & 1 panel & 2 adaptör & 1 bilezik & 1 box |
yangına dayanıklılık | 650 °C |
cihaz uygulaması | dağıtım |
IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 |