130 KA SINIRLAYICI BAĞLANTI KESİCİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
130 KA SINIRLAYICI BAĞLANTI KESİCİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 327.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | sınırlayıcı bağlantı kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.31 kg |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | doğrudan |
Ürün ağırlığı | 0.31 kg |
aktivasyon eşiği | 50 kA |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | sınırlayıcı bağlantı kesici |
Ürün serisi | TeSys Ultra |