100M PROFIBUS CABLE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
100M PROFIBUS CABLE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 7.914 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Profibus kablosu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | Profibus kablosu |
alev geciktirici | kendi kendini söndürme |
çevresel özellik | alev geciktirici |
kablo uzunluğu | 100 m |