Schneider Electric ที่ชาร์จ USB + เต้ารับสากล, AvatarOn A , 16A , 250V , สีเทา
Incl. Tax
Incl. Tax
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Schneider Electric ที่ชาร์จ USB + เต้ารับสากล, AvatarOn A , 16A , 250V , สีเทา
Incl. Tax
Incl. Tax
Description
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 3606481501325 |
Package 1 Weight | 148 |
Green Premium Label | No |
Breaking Capacity | 25kA |
Package1 Length*Width*Height (dimensions) | 12 x 7 x 3.6 cm |