Schneider Electric S-Flexi - เต้ารับสากล 13A , ขนาด M
Incl. Tax
Incl. Tax
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Schneider Electric S-Flexi - เต้ารับสากล 13A , ขนาด M
Incl. Tax
Incl. Tax
Description
Product Details
Activity | HDCWD |
---|---|
GTIN Code | 4892552038510 |
Green Premium Label | No |
Breaking Capacity | 25kA |
Range | S-Flexi |
Package1 Length*Width*Height (dimensions) | 4 x 3.5 x 2.5 cm |