Schneider Electric เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZCV250H - TMD - 250 A - 4 โพล 3d
Incl. Tax
Incl. Tax
All Sellers
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
No sellers found for this product.
Schneider Electric เซอร์กิตเบรกเกอร์ EasyPact EZCV250H - TMD - 250 A - 4 โพล 3d
Incl. Tax
Incl. Tax
Description
Product Details
Activity | PPCCB |
---|---|
GTIN Code | 3303431119325 |
Package 1 Weight | 1.54 |
Green Premium Label | No |
Breaking Capacity | 25kA |
Range | EasyPact EZC |
Package1 Length*Width*Height (dimensions) | 18.5 x 14.5 x 11 cm |