Schneider ชุดเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Pro AC 22kW สายชาร์จ Type 2 มาพร้อมกับ เบรคเก้อร์ MCB, กันดูด RCD Type A และ RDC-DD
Description
- มาพร้อมกับ เบรกเกอร์ MCB และ กันดูด RCD Type A
- เหมาะสำหรับอาคารและบ้านพักอาศัยที่มีรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้าสูงถึง 22kW
- รองรับการเชื่อมต่อ Internet ผ่าน WIFI และสาย Lan
- รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้าตั้งแต่ 3.7kW – 22kW
- RFID / ระบบชำระค่าบริการผ่านคีย์การ์ด
- ระบบบริหารจัดการสถานะ และค่าบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
- รับประกัน 2 ปีจากวันติดตั้ง
Product Details
Green Premium Label | No |
---|---|
Breaking Capacity | 25kA |
Range | EVlink |