TIPKALO BELO
Further offers for this product
Ekspresna dostava ni na voljo za izdelke v naknadni dobavi.
Brez DDV
Ekspresna dostava ni na voljo za izdelke v naknadni dobavi.
Za ta izdelek ni bilo mogoče najti nobenega prodajalca.
Brez DDV
TIPKALO BELO
- Specifikacije
- Okoljski podatki
- Dokumenti
- Ocene
Pregled
| Ime ponudbe | CEDAR PLUS |
|---|---|
| Izdelek ali sestavni del | TIPKA |
| Funkcija | 1-POLNA TIPKA |
| Dostavni obrazec | KOMPLETNI IZDELEK |
| Signalna svetilka | BREZ SIGNALNE LUčKE |
| barva pokrivne plošče | BELA |
| Oznaka | BREZ OZNAKE |
| Namestitev | NADOMETNA |
| Razpon napajanja/energije | 3680 W |
| Nazivni tok | 16 A PRI 250 V AC |
| Vrsta priključkov | LIFT TERMINALS |
| priključna zmogljivost | 2 KABEL/A/I/E/OV 2,5 MM² |
| žična struktura | PRILAGODLJIVTOGO |
| Dolžina blankiranja žice | 11 MM |
| Material vidnih delov | PA6 FR850 |
| Površinska obdelava (finish) | SIJAJNI |
| Višina | 79 MM |
| Širina | 66 MM |
| Globina | 48 MM |
| Teža izdelka (neto) | 0,095 KG |
| Certifikati izdelkov | CE |
| IP stopnja zaščite | IP44 |
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 5,500 CM |
| Paket 1 Širina | 7,000 CM |
| Paket 1 Dolžina | 8,000 CM |
| Paket 1 Teža | 99,300 G |
| Embalažna enota Paketa 2 | BB1 |
| Število enot v Paketu 2 | 10 |
| Paket 2 Višina | 9,500 CM |
| Paket 2 Širina | 18,500 CM |
| Paket 2 Dolžina | 27,000 CM |
| Paket 2 Teža | 1,079 KG |
| Embalažna enota Paketa 3 | S03 |
| Število enot v Paketu 3 | 60 |
| Paket 3 Višina | 30,000 CM |
| Paket 3 Širina | 30,000 CM |
| Paket 3 Dolžina | 40,000 CM |
| Paket 3 Teža | 6,868 KG |
| Garancija (v mesecih) | 18 |
Okoljski podatki
Schneider Electric si prizadeva doseči neto ničelne emisije do leta 2050 prek partnerstev v dobavni verigi, uporabe materialov z manjšim vplivom na okolje ter krožnega gospodarstva v okviru naše stalne kampanje "Uporabljaj bolje, uporabljaj dlje, uporabi ponovno" za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in njihovo reciklabilnost.
| Trajnostnost | Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2. Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| "Take-back" (vrni in vzemi nazaj) | Da |
| Brez živega srebra | ✓ |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka (Download) |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |
| Potencial recikliranja, v % | 7 |
| Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa | 0.9 kg CO2 eq. |
| Proizvodni ogljični odtis | 0.36409463599824965 |
| Ogljični odtis faze proizvodnje [A1–A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Distribucijski ogljični odtis | 0.017624742795195075 |
| Ogljični odtis faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Namestitveni ogljični odtis | 0.00854395584732728 |
| Ogljični odtis faze namestitve [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Uporabite ogljični odtis | 0.190352115220147 |
| Ogljični odtis faze uporabe [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Ogljični odtis ob koncu življenjskega cikla | 0.2993548344209425 |
| Ogljični odtis faze konca življenjske dobe [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Številka SCIP | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Uredba REACh | Izdelek v preseženi mejni vrednosti vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Download) |
| Direktiva EU RoHS | Skladno z izjemo (Download) |
| Oznaka OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
Ocene
Pregled
| Ime ponudbe | CEDAR PLUS |
|---|---|
| Izdelek ali sestavni del | TIPKA |
| Funkcija | 1-POLNA TIPKA |
| Dostavni obrazec | KOMPLETNI IZDELEK |
| Signalna svetilka | BREZ SIGNALNE LUčKE |
| barva pokrivne plošče | BELA |
| Oznaka | BREZ OZNAKE |
| Namestitev | NADOMETNA |
| Razpon napajanja/energije | 3680 W |
| Nazivni tok | 16 A PRI 250 V AC |
| Vrsta priključkov | LIFT TERMINALS |
| priključna zmogljivost | 2 KABEL/A/I/E/OV 2,5 MM² |
| žična struktura | PRILAGODLJIVTOGO |
| Dolžina blankiranja žice | 11 MM |
| Material vidnih delov | PA6 FR850 |
| Površinska obdelava (finish) | SIJAJNI |
| Višina | 79 MM |
| Širina | 66 MM |
| Globina | 48 MM |
| Teža izdelka (neto) | 0,095 KG |
| Certifikati izdelkov | CE |
| IP stopnja zaščite | IP44 |
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 5,500 CM |
| Paket 1 Širina | 7,000 CM |
| Paket 1 Dolžina | 8,000 CM |
| Paket 1 Teža | 99,300 G |
| Embalažna enota Paketa 2 | BB1 |
| Število enot v Paketu 2 | 10 |
| Paket 2 Višina | 9,500 CM |
| Paket 2 Širina | 18,500 CM |
| Paket 2 Dolžina | 27,000 CM |
| Paket 2 Teža | 1,079 KG |
| Embalažna enota Paketa 3 | S03 |
| Število enot v Paketu 3 | 60 |
| Paket 3 Višina | 30,000 CM |
| Paket 3 Širina | 30,000 CM |
| Paket 3 Dolžina | 40,000 CM |
| Paket 3 Teža | 6,868 KG |
| Garancija (v mesecih) | 18 |
Okoljski podatki
Schneider Electric si prizadeva doseči neto ničelne emisije do leta 2050 prek partnerstev v dobavni verigi, uporabe materialov z manjšim vplivom na okolje ter krožnega gospodarstva v okviru naše stalne kampanje "Uporabljaj bolje, uporabljaj dlje, uporabi ponovno" za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in njihovo reciklabilnost.
| Trajnostnost | Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2. Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| "Take-back" (vrni in vzemi nazaj) | Da |
| Brez živega srebra | ✓ |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka (Download) |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |
| Potencial recikliranja, v % | 7 |
| Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa | 0.9 kg CO2 eq. |
| Proizvodni ogljični odtis | 0.36409463599824965 |
| Ogljični odtis faze proizvodnje [A1–A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Distribucijski ogljični odtis | 0.017624742795195075 |
| Ogljični odtis faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Namestitveni ogljični odtis | 0.00854395584732728 |
| Ogljični odtis faze namestitve [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Uporabite ogljični odtis | 0.190352115220147 |
| Ogljični odtis faze uporabe [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Ogljični odtis ob koncu življenjskega cikla | 0.2993548344209425 |
| Ogljični odtis faze konca življenjske dobe [C1–C4] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Številka SCIP | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Uredba REACh | Izdelek v preseženi mejni vrednosti vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Download) |
| Direktiva EU RoHS | Skladno z izjemo (Download) |
| Oznaka OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |