Dvojno tipkalo
Further offers for this product
Ekspresna dostava ni na voljo za izdelke v naknadni dobavi.
Brez DDV
Ekspresna dostava ni na voljo za izdelke v naknadni dobavi.
Za ta izdelek ni bilo mogoče najti nobenega prodajalca.
Brez DDV
Dvojno tipkalo
- Opis
- Specifikacije
- Okoljski podatki
- Dokumenti
- Ocene
Opis
Pregled
| Barvni odtenek | Antracit |
|---|---|
| Ponudba | MUREVA STYL |
| Ponudba izdelkov | MUREVA STYL |
| Izdelek ali sestavni del | TIPKA |
| Barvni odtenek | ANTRACIT (RAL 7016) |
| Predstavitev naprave | MEHANIZEM |
| Montaža naprave | VGRAJENO |
| Nazivni tok | 10 A |
| Tip tehnologije | ELEKTROMEHANSKI |
| Način pritrjevanja | Z VIJAKI |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 250 V AC |
| Število rockerjev | 2 |
| Aktuator | TIPKA |
| Priključna zmogljivost | 1,5 DO 2,5 MM² ZA TOGO KABEL/A/I/E/OV1,5 DO 2,5 MM² ZA VPETA KABEL/A/I/E/OV1,5 DO 2,5 MM² ZA PRILAGODLJIV KABEL/A/I/E/OV |
| Širina | 71 MM |
| Višina | 71 MM |
| Globina | 40 MM |
| Material | ABSMEDENINASEBS |
| Stanje uporabe | ZNOTRAJ/ZUNAJ |
| Dolžina blankiranja žice | 13 MM |
| Odpornost izdelka na kemijo in detergente | ODPOREN NA ALKOHOL (70 %)ODPOREN NA ALKOHOL (96 %)ODPOREN NA A-MLEčNO KISLINOODPOREN NA RAZREDčEN čETRTINSKI AMONIJODPOREN NA RAZREDčENO BELILOODPOREN NA RAZREDčEN AMONIAKODPOREN NA MILNICOODPOREN NA čISTILEC KRISTALOVODPOREN NA VODIKOV PEROKSID 10 VOLUMNOVODPOREN NA HEKSAN |
| Oznake kakovosti | NFAENORCEEAC |
| IP stopnja zaščite | IP55 |
| IK stopnja zaščite | IK07 |
| Upočasnitev plamena | SAMO-GAšENJE 650 °C V SKLADU S/Z IEC 60695-2-1 |
| Standardi | EN 60669-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | −5…40 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | −25…55 °C |
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 7,100 CM |
| Paket 1 Širina | 3,300 CM |
| Paket 1 Dolžina | 7,100 CM |
| Paket 1 Teža | 57,000 G |
| Embalažna enota Paketa 2 | BB1 |
| Število enot v Paketu 2 | 10 |
| Paket 2 Višina | 9,000 CM |
| Paket 2 Širina | 17,000 CM |
| Paket 2 Dolžina | 40,000 CM |
| Paket 2 Teža | 666,000 G |
| Embalažna enota Paketa 3 | S04 |
| Število enot v Paketu 3 | 60 |
| Paket 3 Višina | 30,000 CM |
| Paket 3 Širina | 40,000 CM |
| Paket 3 Dolžina | 60,000 CM |
| Paket 3 Teža | 4,750 KG |
| Garancija (v mesecih) | 18 |
Okoljski podatki
Schneider Electric si prizadeva doseči neto ničelne emisije do leta 2050 prek partnerstev v dobavni verigi, uporabe materialov z manjšim vplivom na okolje ter krožnega gospodarstva v okviru naše stalne kampanje "Uporabljaj bolje, uporabljaj dlje, uporabi ponovno" za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in njihovo reciklabilnost.
| Trajnostnost | Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2. Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| "Take-back" (vrni in vzemi nazaj) | Da |
| Brez strupenih težkih kovin | ✓ |
| Brez živega srebra | ✓ |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka (Download) |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |
| Potencial recikliranja, v % | 7 |
| Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa | 0.9 kg CO2 eq. |
| Proizvodni ogljični odtis | 0.23491252980155106 |
| Ogljični odtis faze proizvodnje [A1–A3] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Distribucijski ogljični odtis | 0.012713047047199477 |
| Ogljični odtis faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Namestitveni ogljični odtis | 0.008256805449847549 |
| Ogljični odtis faze namestitve [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Uporabite ogljični odtis | 0.61456 |
| Ogljični odtis faze uporabe [B2, B3, B4, B6] | 0.6 kg CO2 eq. |
| Ogljični odtis ob koncu življenjskega cikla | 0.06208818500931747 |
| Ogljični odtis faze konca življenjske dobe [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Povprečni odstotek vsebnosti reciklirane plastike | 16 % |
| Številka SCIP | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37 |
| Uredba REACh | Izdelek v preseženi mejni vrednosti vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Download) |
| Direktiva EU RoHS | Skladno (Download) |
| Oznaka OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
Ocene
Opis
Pregled
| Barvni odtenek | Antracit |
|---|---|
| Ponudba | MUREVA STYL |
| Ponudba izdelkov | MUREVA STYL |
| Izdelek ali sestavni del | TIPKA |
| Barvni odtenek | ANTRACIT (RAL 7016) |
| Predstavitev naprave | MEHANIZEM |
| Montaža naprave | VGRAJENO |
| Nazivni tok | 10 A |
| Tip tehnologije | ELEKTROMEHANSKI |
| Način pritrjevanja | Z VIJAKI |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 250 V AC |
| Število rockerjev | 2 |
| Aktuator | TIPKA |
| Priključna zmogljivost | 1,5 DO 2,5 MM² ZA TOGO KABEL/A/I/E/OV1,5 DO 2,5 MM² ZA VPETA KABEL/A/I/E/OV1,5 DO 2,5 MM² ZA PRILAGODLJIV KABEL/A/I/E/OV |
| Širina | 71 MM |
| Višina | 71 MM |
| Globina | 40 MM |
| Material | ABSMEDENINASEBS |
| Stanje uporabe | ZNOTRAJ/ZUNAJ |
| Dolžina blankiranja žice | 13 MM |
| Odpornost izdelka na kemijo in detergente | ODPOREN NA ALKOHOL (70 %)ODPOREN NA ALKOHOL (96 %)ODPOREN NA A-MLEčNO KISLINOODPOREN NA RAZREDčEN čETRTINSKI AMONIJODPOREN NA RAZREDčENO BELILOODPOREN NA RAZREDčEN AMONIAKODPOREN NA MILNICOODPOREN NA čISTILEC KRISTALOVODPOREN NA VODIKOV PEROKSID 10 VOLUMNOVODPOREN NA HEKSAN |
| Oznake kakovosti | NFAENORCEEAC |
| IP stopnja zaščite | IP55 |
| IK stopnja zaščite | IK07 |
| Upočasnitev plamena | SAMO-GAšENJE 650 °C V SKLADU S/Z IEC 60695-2-1 |
| Standardi | EN 60669-1 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | −5…40 °C |
| Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | −25…55 °C |
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 7,100 CM |
| Paket 1 Širina | 3,300 CM |
| Paket 1 Dolžina | 7,100 CM |
| Paket 1 Teža | 57,000 G |
| Embalažna enota Paketa 2 | BB1 |
| Število enot v Paketu 2 | 10 |
| Paket 2 Višina | 9,000 CM |
| Paket 2 Širina | 17,000 CM |
| Paket 2 Dolžina | 40,000 CM |
| Paket 2 Teža | 666,000 G |
| Embalažna enota Paketa 3 | S04 |
| Število enot v Paketu 3 | 60 |
| Paket 3 Višina | 30,000 CM |
| Paket 3 Širina | 40,000 CM |
| Paket 3 Dolžina | 60,000 CM |
| Paket 3 Teža | 4,750 KG |
| Garancija (v mesecih) | 18 |
Okoljski podatki
Schneider Electric si prizadeva doseči neto ničelne emisije do leta 2050 prek partnerstev v dobavni verigi, uporabe materialov z manjšim vplivom na okolje ter krožnega gospodarstva v okviru naše stalne kampanje "Uporabljaj bolje, uporabljaj dlje, uporabi ponovno" za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in njihovo reciklabilnost.
| Trajnostnost | Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2. Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| "Take-back" (vrni in vzemi nazaj) | Da |
| Brez strupenih težkih kovin | ✓ |
| Brez živega srebra | ✓ |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka (Download) |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |
| Potencial recikliranja, v % | 7 |
| Celoten življenjski cikel ogljičnega odtisa | 0.9 kg CO2 eq. |
| Proizvodni ogljični odtis | 0.23491252980155106 |
| Ogljični odtis faze proizvodnje [A1–A3] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Distribucijski ogljični odtis | 0.012713047047199477 |
| Ogljični odtis faze distribucije [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Namestitveni ogljični odtis | 0.008256805449847549 |
| Ogljični odtis faze namestitve [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Uporabite ogljični odtis | 0.61456 |
| Ogljični odtis faze uporabe [B2, B3, B4, B6] | 0.6 kg CO2 eq. |
| Ogljični odtis ob koncu življenjskega cikla | 0.06208818500931747 |
| Ogljični odtis faze konca življenjske dobe [C1–C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Povprečni odstotek vsebnosti reciklirane plastike | 16 % |
| Številka SCIP | 66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37 |
| Uredba REACh | Izdelek v preseženi mejni vrednosti vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Download) |
| Direktiva EU RoHS | Skladno (Download) |
| Oznaka OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |