ČASOVNO STIKALO DIG. IHP 2C
calcPageSize())"
/>
Further offers for this product
Ekspresna dostava ni na voljo za izdelke v naknadni dobavi.
Brez DDV
Ekspresna dostava ni na voljo za izdelke v naknadni dobavi.
Za ta izdelek ni bilo mogoče najti nobenega prodajalca.
Brez DDV
ČASOVNO STIKALO DIG. IHP 2C
- Specifikacije
- Okoljski podatki
- Dokumenti
- Ocene
Pregled
| Ponudba izdelkov | ACTI9 |
|---|---|
| Ime izdelka | ACTI 9 IHP |
| Kratko ime naprave | IHP |
| Izdelek ali sestavni del | PROGRAMLJIVO DIGITALNO čASOVNO STIKALO |
| Aplikacija naprave | STAVBA |
| Število kanalov | 2 |
| Uporabniški jezik | ANGLEščINARUSKIUKRAJINščINALATVIJSKIITALIJANščINAESTONščINABOLGARSKIGRščINASLOVENSKISRBSKIHRVAščINAMADžARščINAPOLJščINAROMUNščINAČEšKASLOVAšKITURšKIHEBREJščINA |
| Tip obremenitve | ŽARNICA Z žARILNO NITKO: 2600 W HALOGENSKA žARNICA: 2600 W NEPOPRAVLJENA FLUORESCENTNA CEV: 2600 VA SERIJSKO KOMPENZIRANA FLUORESCENTNA CEV: 2600 VA VZPOREDNO KOMPENZIRANA FLUORESCENčNA SIJALKA: 400 VA (48 µF) KOMPAKTNA FLUORESCENTNA LUč: 400 W< 2 W LED LUč: 25 W> 2 W LED LUč: 200 W |
| Maksimalna poraba energije v W | 0,5 W V PRIPRAVLJENOSTI |
| Maksimalen preklopni tok | 10 A - 250 V AC PF = 0,616 A - 250 V AC PF = 1 |
| Minimalni preklopni tok | 10 MA 230 V AC100 MA 24 V AC/DC |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 230 V AC +10 % -15 % PRI 50/60 HZ |
| Razred električne izolacije | RAZRED II |
| Tip izhoda | SUH KONTAKT |
| Natančnost | +/- 0,25 S/DAN 25 °C |
| Tip kontaktov | C/O |
| Trajanje cikla | 24 UR + 7 DNI |
| Maksimalno število preklopov | 56 |
| Minimalno trajanje intervala | 1 MIN |
| Funkcija na voljo | FUNKCIJA ZAKLEPALNE KODEURNIKI POčITNICSAMODEJNI PREKLOP V ZIMSKEM/POLETNEM čASUON/OFF STALNO PREKLAPLJANJEROčNO UPRAVLJANJEČAS VKLOPA/IZKLOPAPRESELEKCIJA STIKALA |
| Tip krmilne tipke | 4 TIPKE |
| Varnostni čas | 10 LET IN SHRANJEVANJE PROGRAMOV |
| Tip nastavitve | TEDENSKO PROGRAMIRANJE |
| Priključki - terminali | 2 X 0,5…2,5 MM² VIJAčNE SPONKE TRDNA ALI FLEKSIBILNA1 X 2,5 MM² VIJAčNE SPONKE TRDNO ALI FLEKSIBILNO Z OBOJKO |
| Montažna podpora | TH35 DIN LETEV V SKLADU S/Z EN 60715 |
| Širina | 45 MM |
| Višina | 92,6 MM |
| Globina | 66,7 MM |
| Teža izdelka | 130 G |
| Oznaka | CE |
| Prenapetostna kategorija | RAZRED 3 |
| Funkcija | BREZ |
| Odsotnost za praznike | DA |
| Prehodni čas | AVTOMATSKO |
| Posodobljeno do | BREZ |
| Standardi | EN 60730-2-7:2010 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | −30…55 °C |
| Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport | −30…70 °C |
| Relativna vlažnost | 90 %, NE KONDENZIRA |
| IP stopnja zaščite | IP20 |
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 6,500 CM |
| Paket 1 Širina | 8,000 CM |
| Paket 1 Dolžina | 10,300 CM |
| Paket 1 Teža | 172,000 G |
| Embalažna enota Paketa 2 | S03 |
| Število enot v Paketu 2 | 40 |
| Paket 2 Višina | 30,000 CM |
| Paket 2 Širina | 30,000 CM |
| Paket 2 Dolžina | 40,000 CM |
| Paket 2 Teža | 7,395 KG |
| Garancija (v mesecih) | 18 |
Okoljski podatki
Schneider Electric si prizadeva doseči neto ničelne emisije do leta 2050 prek partnerstev v dobavni verigi, uporabe materialov z manjšim vplivom na okolje ter krožnega gospodarstva v okviru naše stalne kampanje "Uporabljaj bolje, uporabljaj dlje, uporabi ponovno" za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in njihovo reciklabilnost.
| Trajnostnost | Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2. Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| "Take-back" (vrni in vzemi nazaj) | Da |
| Brez živega srebra | ✓ |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka (Download) |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |
| Številka SCIP | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035 |
| Uredba REACh | Izdelek v preseženi mejni vrednosti vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Download) |
| Direktiva EU RoHS | Skladno z izjemo (Download) |
| Oznaka OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |
Ocene
Pregled
| Ponudba izdelkov | ACTI9 |
|---|---|
| Ime izdelka | ACTI 9 IHP |
| Kratko ime naprave | IHP |
| Izdelek ali sestavni del | PROGRAMLJIVO DIGITALNO čASOVNO STIKALO |
| Aplikacija naprave | STAVBA |
| Število kanalov | 2 |
| Uporabniški jezik | ANGLEščINARUSKIUKRAJINščINALATVIJSKIITALIJANščINAESTONščINABOLGARSKIGRščINASLOVENSKISRBSKIHRVAščINAMADžARščINAPOLJščINAROMUNščINAČEšKASLOVAšKITURšKIHEBREJščINA |
| Tip obremenitve | ŽARNICA Z žARILNO NITKO: 2600 W HALOGENSKA žARNICA: 2600 W NEPOPRAVLJENA FLUORESCENTNA CEV: 2600 VA SERIJSKO KOMPENZIRANA FLUORESCENTNA CEV: 2600 VA VZPOREDNO KOMPENZIRANA FLUORESCENčNA SIJALKA: 400 VA (48 µF) KOMPAKTNA FLUORESCENTNA LUč: 400 W< 2 W LED LUč: 25 W> 2 W LED LUč: 200 W |
| Maksimalna poraba energije v W | 0,5 W V PRIPRAVLJENOSTI |
| Maksimalen preklopni tok | 10 A - 250 V AC PF = 0,616 A - 250 V AC PF = 1 |
| Minimalni preklopni tok | 10 MA 230 V AC100 MA 24 V AC/DC |
| [Ue] Nazivna operativna napetost | 230 V AC +10 % -15 % PRI 50/60 HZ |
| Razred električne izolacije | RAZRED II |
| Tip izhoda | SUH KONTAKT |
| Natančnost | +/- 0,25 S/DAN 25 °C |
| Tip kontaktov | C/O |
| Trajanje cikla | 24 UR + 7 DNI |
| Maksimalno število preklopov | 56 |
| Minimalno trajanje intervala | 1 MIN |
| Funkcija na voljo | FUNKCIJA ZAKLEPALNE KODEURNIKI POčITNICSAMODEJNI PREKLOP V ZIMSKEM/POLETNEM čASUON/OFF STALNO PREKLAPLJANJEROčNO UPRAVLJANJEČAS VKLOPA/IZKLOPAPRESELEKCIJA STIKALA |
| Tip krmilne tipke | 4 TIPKE |
| Varnostni čas | 10 LET IN SHRANJEVANJE PROGRAMOV |
| Tip nastavitve | TEDENSKO PROGRAMIRANJE |
| Priključki - terminali | 2 X 0,5…2,5 MM² VIJAčNE SPONKE TRDNA ALI FLEKSIBILNA1 X 2,5 MM² VIJAčNE SPONKE TRDNO ALI FLEKSIBILNO Z OBOJKO |
| Montažna podpora | TH35 DIN LETEV V SKLADU S/Z EN 60715 |
| Širina | 45 MM |
| Višina | 92,6 MM |
| Globina | 66,7 MM |
| Teža izdelka | 130 G |
| Oznaka | CE |
| Prenapetostna kategorija | RAZRED 3 |
| Funkcija | BREZ |
| Odsotnost za praznike | DA |
| Prehodni čas | AVTOMATSKO |
| Posodobljeno do | BREZ |
| Standardi | EN 60730-2-7:2010 |
| Temperatura okoliškega zraka za delovanje | −30…55 °C |
| Temperatura okolice zraka za skladiščenje/transport | −30…70 °C |
| Relativna vlažnost | 90 %, NE KONDENZIRA |
| IP stopnja zaščite | IP20 |
| Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
| Število enot v Paketu 1 | 1 |
| Paket 1 Višina | 6,500 CM |
| Paket 1 Širina | 8,000 CM |
| Paket 1 Dolžina | 10,300 CM |
| Paket 1 Teža | 172,000 G |
| Embalažna enota Paketa 2 | S03 |
| Število enot v Paketu 2 | 40 |
| Paket 2 Višina | 30,000 CM |
| Paket 2 Širina | 30,000 CM |
| Paket 2 Dolžina | 40,000 CM |
| Paket 2 Teža | 7,395 KG |
| Garancija (v mesecih) | 18 |
Okoljski podatki
Schneider Electric si prizadeva doseči neto ničelne emisije do leta 2050 prek partnerstev v dobavni verigi, uporabe materialov z manjšim vplivom na okolje ter krožnega gospodarstva v okviru naše stalne kampanje "Uporabljaj bolje, uporabljaj dlje, uporabi ponovno" za podaljšanje življenjske dobe izdelkov in njihovo reciklabilnost.
| Trajnostnost | Etiketa Green PremiumTM je zaveza podjetja Schneider Electric k zagotavljanju izdelkov z najboljšo okoljsko učinkovitostjo v razredu. Green Premium obljublja skladnost z najnovejšimi predpisi, preglednost vplivov na okolje ter krožne izdelke in izdelke z nizkimi emisijami CO2. Vodnik za ocenjevanje trajnosti proizvodov je bela knjiga, ki pojasnjuje globalne standarde za podeljevanje znaka za okolje in kako razlagati okoljske izjave. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| "Take-back" (vrni in vzemi nazaj) | Da |
| Brez živega srebra | ✓ |
| Razkritje okoljskih podatkov | Okoljski profil izdelka (Download) |
| Profil krožnega gospodarstva | Posebni postopki recikliranja niso potrebni |
| Številka SCIP | 5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035 |
| Uredba REACh | Izdelek v preseženi mejni vrednosti vsebuje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (Download) |
| Direktiva EU RoHS | Skladno z izjemo (Download) |
| Oznaka OEEO | Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki. |