Стаен термостат
calcPageSize())"
/>
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Няма намерени търговци за този продукт.
без ДДС
Стаен термостат
- Описание
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Описание
Преглед
| Цветови нюанс | Слонова кост |
|---|---|
| Брой модули | 3 |
| Тип продукт или компонент | термостат |
| Обхват / Гама | NEW UNICA |
| Тип продукт или компонент | Термостат |
| Приложение на устройството | Стая |
| Представяне на устройството | MECHANISM WITH COVER PLATE |
| Цветови нюанс | Бежов (RAL 1013) |
| Тип технология | Електронен |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC +/- 10 % при 50 HZ |
| Ток на прекъсване на товара | Резистивен: 8 А (1840 W)Индуктивен: 5 А COS PHI 0,8 |
| Тип защита | Термичка защита срещу претоварване |
| Брой модули | 2 модула |
| Тип управление | Електронен контролер |
| Налична функция | С намаляване на температурата |
| Тип и състав на контактите | 1 C/O |
| Свързване - клеморед | Винтови клеми |
| Статус LED | 1 двуцветен LED (червен/син) приложение за отопление или климатизация1 LED (зелен) наличие на напрежение |
| Маркировка | L+NOUT |
| програмируема температура | НЕ |
| обхват за настройка на температурата | 5…30 °C |
| точност на измерване | 0.5 °C |
| Материал | PC (поликарбонат) GF10 FR: корпусМетал: клеморедТермопластичен ABS-UV стабилизиран: преден панел |
| Повърхностна обработка | Необработен |
| Покритие | Гланциран |
| Монтиране на устройство | Вграден монтаж |
| Начин на монтаж | Закрепване с щипка |
| минимална височина на монтаж | 1,5 M |
| Дълбочина | 47 MM |
| Широчина | 45 MM |
| Височина | 45 MM |
| Дълбочина на свързване | 33 MM |
| тегло на продукта | 0,083 KG |
| целеви канал | Професионален |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%)Устойчив на алкохол (96%)Устойчив на А-млечна киселинаУстойчив на разреден кватернерен амонийУстойчив на разредена белинаУстойчиви на разреден амонякУстойчиви на сапунена водаУстойчив на почистващ препарат за кристалиУстойчив на водороден прекис 10 обемаУстойчиви на хексан |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Степен на защита IK | IK01 |
| Температура на околния въздух при работа | 5…30 °C |
| температура на околната среда за съхранениe | -20…60 °C |
| Стандарти | EMC директиваEN 60730-2-9LV директива |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 8,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 9,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 9,500 CM |
| Тегло на пакет 1 | 109,000 G |
| Тип пакет 2 | S01 |
| Брой единици в пакет 2 | 4 |
| Височина на пакет 2 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 579,000 G |
| Тип пакет 3 | P06 |
| Брой единици в пакет 3 | 128 |
| Височина на пакет 3 | 75,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 80,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 60,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 26,528 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Без живак | ✓ |
| Без силикон | Не |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
Отзиви
Описание
Преглед
| Цветови нюанс | Слонова кост |
|---|---|
| Брой модули | 3 |
| Тип продукт или компонент | термостат |
| Обхват / Гама | NEW UNICA |
| Тип продукт или компонент | Термостат |
| Приложение на устройството | Стая |
| Представяне на устройството | MECHANISM WITH COVER PLATE |
| Цветови нюанс | Бежов (RAL 1013) |
| Тип технология | Електронен |
| [Ue] номинално работно напрежение | 230 V AC +/- 10 % при 50 HZ |
| Ток на прекъсване на товара | Резистивен: 8 А (1840 W)Индуктивен: 5 А COS PHI 0,8 |
| Тип защита | Термичка защита срещу претоварване |
| Брой модули | 2 модула |
| Тип управление | Електронен контролер |
| Налична функция | С намаляване на температурата |
| Тип и състав на контактите | 1 C/O |
| Свързване - клеморед | Винтови клеми |
| Статус LED | 1 двуцветен LED (червен/син) приложение за отопление или климатизация1 LED (зелен) наличие на напрежение |
| Маркировка | L+NOUT |
| програмируема температура | НЕ |
| обхват за настройка на температурата | 5…30 °C |
| точност на измерване | 0.5 °C |
| Материал | PC (поликарбонат) GF10 FR: корпусМетал: клеморедТермопластичен ABS-UV стабилизиран: преден панел |
| Повърхностна обработка | Необработен |
| Покритие | Гланциран |
| Монтиране на устройство | Вграден монтаж |
| Начин на монтаж | Закрепване с щипка |
| минимална височина на монтаж | 1,5 M |
| Дълбочина | 47 MM |
| Широчина | 45 MM |
| Височина | 45 MM |
| Дълбочина на свързване | 33 MM |
| тегло на продукта | 0,083 KG |
| целеви канал | Професионален |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%)Устойчив на алкохол (96%)Устойчив на А-млечна киселинаУстойчив на разреден кватернерен амонийУстойчив на разредена белинаУстойчиви на разреден амонякУстойчиви на сапунена водаУстойчив на почистващ препарат за кристалиУстойчив на водороден прекис 10 обемаУстойчиви на хексан |
| Степен на защита IP | IP20 |
| Степен на защита IK | IK01 |
| Температура на околния въздух при работа | 5…30 °C |
| температура на околната среда за съхранениe | -20…60 °C |
| Стандарти | EMC директиваEN 60730-2-9LV директива |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 8,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 9,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 9,500 CM |
| Тегло на пакет 1 | 109,000 G |
| Тип пакет 2 | S01 |
| Брой единици в пакет 2 | 4 |
| Височина на пакет 2 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 579,000 G |
| Тип пакет 3 | P06 |
| Брой единици в пакет 3 | 128 |
| Височина на пакет 3 | 75,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 80,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 60,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 26,528 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Без живак | ✓ |
| Без силикон | Не |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |