Протектор 2 модула
calcPageSize())"
/>
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Няма намерени търговци за този продукт.
без ДДС
Протектор 2 модула
- Описание
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Описание
Преглед
| Обхват / Гама | NEW UNICA |
|---|---|
| Допълнителни устройства и аксесоари | Защитни аксесоари |
| Тип продукт или компонент | Декоративен комплект |
| Начин на монтаж | Закрепване с щипка |
| предназначение на продуктите | Контакт |
| Материал | PET |
| Стандарти | IEC 60669-1IEC 60884-1 |
| Дълбочина | 14 MM |
| Широчина | 70 MM |
| Височина | 78 MM |
| тегло на продукта | 0,002 KG |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%)Устойчив на алкохол (96%)Устойчив на А-млечна киселинаУстойчив на разреден кватернерен амонийУстойчив на разредена белинаУстойчиви на разреден амонякУстойчиви на сапунена водаУстойчив на почистващ препарат за кристалиУстойчив на водороден прекис 10 обемаУстойчиви на хексан |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 1,500 CM |
| Широчина на пакет 1 | 7,200 CM |
| Дължина на пакет 1 | 4,000 CM |
| Тегло на пакет 1 | 3,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 7,500 CM |
| Широчина на пакет 2 | 8,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 9,500 CM |
| Тегло на пакет 2 | 58,000 G |
| Тип пакет 3 | S03 |
| Брой единици в пакет 3 | 380 |
| Височина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 2,671 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.1 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.034893359614435036 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.0014147327336908706 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.001688295176110071 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.0139858252832875 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0 kg CO2 eq. |
| SCIP номер | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
Отзиви
Описание
Преглед
| Обхват / Гама | NEW UNICA |
|---|---|
| Допълнителни устройства и аксесоари | Защитни аксесоари |
| Тип продукт или компонент | Декоративен комплект |
| Начин на монтаж | Закрепване с щипка |
| предназначение на продуктите | Контакт |
| Материал | PET |
| Стандарти | IEC 60669-1IEC 60884-1 |
| Дълбочина | 14 MM |
| Широчина | 70 MM |
| Височина | 78 MM |
| тегло на продукта | 0,002 KG |
| устойчивост на химични агенти | Устойчив на алкохол (70%)Устойчив на алкохол (96%)Устойчив на А-млечна киселинаУстойчив на разреден кватернерен амонийУстойчив на разредена белинаУстойчиви на разреден амонякУстойчиви на сапунена водаУстойчив на почистващ препарат за кристалиУстойчив на водороден прекис 10 обемаУстойчиви на хексан |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 1,500 CM |
| Широчина на пакет 1 | 7,200 CM |
| Дължина на пакет 1 | 4,000 CM |
| Тегло на пакет 1 | 3,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 7,500 CM |
| Широчина на пакет 2 | 8,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 9,500 CM |
| Тегло на пакет 2 | 58,000 G |
| Тип пакет 3 | S03 |
| Брой единици в пакет 3 | 380 |
| Височина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 2,671 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.1 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.034893359614435036 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.0014147327336908706 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.001688295176110071 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.0139858252832875 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0 kg CO2 eq. |
| SCIP номер | 59bc1733-7007-4ba6-bfd5-f7904c7d9a13 |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |