Гнездо/Цокъл, Harmony, за RXM3 релета, винтови връзки, отделен контакт
calcPageSize())"
/>
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Не са намерени продавачи за този продукт.
без ДДС
Гнездо/Цокъл, Harmony, за RXM3 релета, винтови връзки, отделен контакт
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | Електромеханични Релета HARMONY |
|---|---|
| Съвместимост на продуктите | Реле за включване RXM с 3 C/O контакт |
| Съкратено наименование на устройството | RXZ |
| Номинален термичен ток | 10 A |
| Тип продукт или компонент | Контакт |
| Тип и състав на контактите | 3 C/O |
| [Ue] номинално работно напрежение | < 250 V съответстващ на IEC< 300 V съответстващ на UL |
| Свързване - клеморед | Винтова връзки, 1 X 0.34...1 X 2.5 MM² (AWG 22...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайникВинтова връзки, 2 X 0.34...2 X 1 MM² (AWG 22...AWG 17) гъвкав С кабелен накрайникВинтова връзки, 1 X 0.5...1 X 2.5 MM² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайникВинтова връзки, 2 X 0.5...2 X 1.5 MM² (AWG 20...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник |
| Форма на щифт | Плосък |
| Затягащ момент | < 1 N.M за M3 отвертка(и) |
| Начин на монтаж | С винт (панел/табло)Скоба (35 MM симетрични DIN шина) |
| Захват на проводника | 8 MM |
| Подредбана клемите на контакта | Отделен |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 KV |
| Категория на защита | III |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Минимилано доставно количество | 10 |
| Широчина | 27 MM |
| Нето тегло на продукта | 0,058 KG |
| Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529 |
| Диелектрична якост | 2500 V |
| Стандарти | IEC 61984 |
| Продуктови сертификати | ULLloyd'sCSA |
| Маркировка | CE |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…85 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -40…55 °C |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 6,100 CM |
| Широчина на пакет 1 | 2,700 CM |
| Дължина на пакет 1 | 7,500 CM |
| Тегло на пакет 1 | 60,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 6,600 CM |
| Широчина на пакет 2 | 13,600 CM |
| Дължина на пакет 2 | 11,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 646,000 G |
| Тип пакет 3 | S03 |
| Брой единици в пакет 3 | 200 |
| Височина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 13,412 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Потенциал за рециклируемост в % | 46 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.7 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.4492687675990233 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.04700609592646258 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.00033962439028899146 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.15689999807277694 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
Документи
Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | Електромеханични Релета HARMONY |
|---|---|
| Съвместимост на продуктите | Реле за включване RXM с 3 C/O контакт |
| Съкратено наименование на устройството | RXZ |
| Номинален термичен ток | 10 A |
| Тип продукт или компонент | Контакт |
| Тип и състав на контактите | 3 C/O |
| [Ue] номинално работно напрежение | < 250 V съответстващ на IEC< 300 V съответстващ на UL |
| Свързване - клеморед | Винтова връзки, 1 X 0.34...1 X 2.5 MM² (AWG 22...AWG 14) гъвкав С кабелен накрайникВинтова връзки, 2 X 0.34...2 X 1 MM² (AWG 22...AWG 17) гъвкав С кабелен накрайникВинтова връзки, 1 X 0.5...1 X 2.5 MM² (AWG 20...AWG 14) Твърд Без кабелен накрайникВинтова връзки, 2 X 0.5...2 X 1.5 MM² (AWG 20...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник |
| Форма на щифт | Плосък |
| Затягащ момент | < 1 N.M за M3 отвертка(и) |
| Начин на монтаж | С винт (панел/табло)Скоба (35 MM симетрични DIN шина) |
| Захват на проводника | 8 MM |
| Подредбана клемите на контакта | Отделен |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 4 KV |
| Категория на защита | III |
| Степен на замърсяване | 3 |
| Минимилано доставно количество | 10 |
| Широчина | 27 MM |
| Нето тегло на продукта | 0,058 KG |
| Степен на защита IP | IP20 в съответствие с IEC 60529 |
| Диелектрична якост | 2500 V |
| Стандарти | IEC 61984 |
| Продуктови сертификати | ULLloyd'sCSA |
| Маркировка | CE |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…85 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -40…55 °C |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 6,100 CM |
| Широчина на пакет 1 | 2,700 CM |
| Дължина на пакет 1 | 7,500 CM |
| Тегло на пакет 1 | 60,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 6,600 CM |
| Широчина на пакет 2 | 13,600 CM |
| Дължина на пакет 2 | 11,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 646,000 G |
| Тип пакет 3 | S03 |
| Брой единици в пакет 3 | 200 |
| Височина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 13,412 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Потенциал за рециклируемост в % | 46 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.7 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.4492687675990233 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.04700609592646258 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.00033962439028899146 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.15689999807277694 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |