аксесоар за монтаж, Harmony електромеханични релета, Поддържаща скоба, за RXM Гнездо/Цокъл, метал
calcPageSize())"
/>
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Не са намерени продавачи за този продукт.
без ДДС
аксесоар за монтаж, Harmony електромеханични релета, Поддържаща скоба, за RXM Гнездо/Цокъл, метал
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | Електромеханични Релета HARMONY |
|---|---|
| Допълнителни устройства и аксесоари | Аксесоар за монтаж |
| Тип продукт или компонент | Поддържане на скоба |
| предназначение на продуктите | RXM реле |
| Допълнителни материали | Метал |
| Минимилано доставно количество | 10 |
| Нето тегло на продукта | 0,001 KG |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 2,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 2,250 CM |
| Тегло на пакет 1 | 0,500 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 5,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 7,500 CM |
| Тегло на пакет 2 | 6,000 G |
| Тип пакет 3 | S01 |
| Брой единици в пакет 3 | 1000 |
| Височина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 849,000 G |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
Документи
Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | Електромеханични Релета HARMONY |
|---|---|
| Допълнителни устройства и аксесоари | Аксесоар за монтаж |
| Тип продукт или компонент | Поддържане на скоба |
| предназначение на продуктите | RXM реле |
| Допълнителни материали | Метал |
| Минимилано доставно количество | 10 |
| Нето тегло на продукта | 0,001 KG |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 2,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 2,250 CM |
| Тегло на пакет 1 | 0,500 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 5,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 7,500 CM |
| Тегло на пакет 2 | 6,000 G |
| Тип пакет 3 | S01 |
| Брой единици в пакет 3 | 1000 |
| Височина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 849,000 G |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |