Интерфейс реле с основа, Harmony електромеханични релета, 8A, 2CO, 120V AC
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Не са намерени продавачи за този продукт.
без ДДС
Интерфейс реле с основа, Harmony електромеханични релета, 8A, 2CO, 120V AC
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | Електромеханични Релета HARMONY |
|---|---|
| име на серия | Серия RSB |
| Тип продукт или компонент | Реле за включване |
| тип реле | Интерфейсно реле |
| Тип и състав на контактите | 2 C/O |
| Статус LED | Без |
| [Uc] Контролно напрежение | 120 V AC 50/60 HZ |
| Тип управление | Без заключващ се тест бутон |
| Номинален стандартен термичен ток | 8 A при -40…40 °C |
| Средно съпротивление | 8360 OHM мрежа: AC при 20 °C +/- 10 % |
| [Ue] номинално работно напрежение | 96...180 V AC 50/60 HZ |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 3,6 KVв съответствие сIEC 61000-4-5 |
| Номинален работен ток | 4 A (AC-1/DC-1) NC в съответствие с IEC8 A (AC-1/DC-1) NO в съответствие с IEC |
| [Ue] Изолационно напрежение | 400 V в съответствие с IEC 60947 |
| Максимално превключвателно напрежение | 300 V DC в съответствие с IEC |
| Праг при отпадане на напрежението | >= 0.15 UC AC |
| Номинален ток | 8 A при 250 V AC8 A при 28 V DC |
| Минимален ток за превключване | 10 MA |
| Максимална превключвателна възможност | 2000 VA/224 W |
| Минимално напрежение на превключване | 12 V |
| Минимален капацитет на превключване | 120 MW при 10 MA, 12 V |
| Работно време | 20 MS работен режим20 MS Нулиране |
| Механична издръжливост | 5000000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 100000 цикъла, 8 A при 250 V, AC-1 NO100000 цикъла, 4 A при 250 V, AC-1 NC |
| Данни за безопасност | B10D = 100000 |
| Средна консумация на бобината | 0,75 VA AC |
| Сменяем надпис | Без |
| Категория на защита | RT I |
| Работно положение | Всяка позиция |
| Тестови нива | Ниво A групово монтиране |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| Минимилано доставно количество | 10 |
| Материал на контактите | Сребърна сплав (AGNI) |
| Форма на щифт | Плосък (PCB тип) |
| Нето тегло на продукта | 0,014 KG |
| Код за съвместимост | RSB |
| Диелектрична якост | 1000 V AC Между контакти2500 V AC Между полюси5000 V AC Между бобина и прекъсвач |
| Устойчивост на вибрации | +/- 1 MM (F= 10…55 HZ) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Степен на защита IP | IP40 в съответствие с IEC 60529 |
| Температура на околния въздух при работа | -40…70 °C (AC) |
| Стандарти | UL 508CSA C22.2 NO 14IEC 61810-1 |
| Продуктови сертификати | EACCSAUL |
| Маркировка | CE |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…85 °C |
| Устойчивост на удар | 10 GN (продължителност = 11 MS) за Не работи съответстващ на IEC 60068-2-275 GN (продължителност = 11 MS) за В операция съответстващ на IEC 60068-2-27 |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 1,200 CM |
| Дължина на пакет 1 | 2,900 CM |
| Тегло на пакет 1 | 13,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 1,700 CM |
| Широчина на пакет 2 | 2,500 CM |
| Дължина на пакет 2 | 31,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 146,000 G |
| Тип пакет 3 | S01 |
| Брой единици в пакет 3 | 350 |
| Височина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 5,224 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Потенциал за рециклируемост в % | 75 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 7 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.1157654557 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.0016999426 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.0000835679 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 7.1651623282 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 7 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.02171058 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0 kg CO2 eq. |
| SCIP номер | 45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29 |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
Документи
Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | Електромеханични Релета HARMONY |
|---|---|
| име на серия | Серия RSB |
| Тип продукт или компонент | Реле за включване |
| тип реле | Интерфейсно реле |
| Тип и състав на контактите | 2 C/O |
| Статус LED | Без |
| [Uc] Контролно напрежение | 120 V AC 50/60 HZ |
| Тип управление | Без заключващ се тест бутон |
| Номинален стандартен термичен ток | 8 A при -40…40 °C |
| Средно съпротивление | 8360 OHM мрежа: AC при 20 °C +/- 10 % |
| [Ue] номинално работно напрежение | 96...180 V AC 50/60 HZ |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 3,6 KVв съответствие сIEC 61000-4-5 |
| Номинален работен ток | 4 A (AC-1/DC-1) NC в съответствие с IEC8 A (AC-1/DC-1) NO в съответствие с IEC |
| [Ue] Изолационно напрежение | 400 V в съответствие с IEC 60947 |
| Максимално превключвателно напрежение | 300 V DC в съответствие с IEC |
| Праг при отпадане на напрежението | >= 0.15 UC AC |
| Номинален ток | 8 A при 250 V AC8 A при 28 V DC |
| Минимален ток за превключване | 10 MA |
| Максимална превключвателна възможност | 2000 VA/224 W |
| Минимално напрежение на превключване | 12 V |
| Минимален капацитет на превключване | 120 MW при 10 MA, 12 V |
| Работно време | 20 MS работен режим20 MS Нулиране |
| Механична издръжливост | 5000000 цикъла |
| Електрическа устойчивост | 100000 цикъла, 8 A при 250 V, AC-1 NO100000 цикъла, 4 A при 250 V, AC-1 NC |
| Данни за безопасност | B10D = 100000 |
| Средна консумация на бобината | 0,75 VA AC |
| Сменяем надпис | Без |
| Категория на защита | RT I |
| Работно положение | Всяка позиция |
| Тестови нива | Ниво A групово монтиране |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| Минимилано доставно количество | 10 |
| Материал на контактите | Сребърна сплав (AGNI) |
| Форма на щифт | Плосък (PCB тип) |
| Нето тегло на продукта | 0,014 KG |
| Код за съвместимост | RSB |
| Диелектрична якост | 1000 V AC Между контакти2500 V AC Между полюси5000 V AC Между бобина и прекъсвач |
| Устойчивост на вибрации | +/- 1 MM (F= 10…55 HZ) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Степен на защита IP | IP40 в съответствие с IEC 60529 |
| Температура на околния въздух при работа | -40…70 °C (AC) |
| Стандарти | UL 508CSA C22.2 NO 14IEC 61810-1 |
| Продуктови сертификати | EACCSAUL |
| Маркировка | CE |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…85 °C |
| Устойчивост на удар | 10 GN (продължителност = 11 MS) за Не работи съответстващ на IEC 60068-2-275 GN (продължителност = 11 MS) за В операция съответстващ на IEC 60068-2-27 |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 1,200 CM |
| Дължина на пакет 1 | 2,900 CM |
| Тегло на пакет 1 | 13,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 1,700 CM |
| Широчина на пакет 2 | 2,500 CM |
| Дължина на пакет 2 | 31,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 146,000 G |
| Тип пакет 3 | S01 |
| Брой единици в пакет 3 | 350 |
| Височина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 5,224 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Потенциал за рециклируемост в % | 75 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 7 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.1157654557 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.0016999426 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.0000835679 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 7.1651623282 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 7 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.02171058 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0 kg CO2 eq. |
| SCIP номер | 45b41055-6c52-408d-9c0c-5c663b810f29 |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |