APC Back-UPS 650, 230V
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Не са намерени продавачи за този продукт.
без ДДС
APC Back-UPS 650, 230V
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Main input voltage | 230 V AC 1 фаза |
|---|---|
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Maximum input current | 7 A |
| Switching current capacity | 7 A |
| Efficiency at full load | 160...286 V Регулируем180...266 V |
| Input frequency | 47...63 HZ50/60 HZ +/- 3 HZ AUTO-SENSING |
| Output voltage | 230 V AC 1 фаза |
| Rated power in W | 400 W |
| Rated power in VA | 650 VA |
| Output connection | 3 IEC 60320 C131 IEC 60320 C13 удар2 IEC 60320 удар |
| Type of USB power supply | Няма |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| Maximum configurable power in W | 400 W |
| Transfer time | 6 MS TYPICAL : 10 MS MAXIMUM |
| UPS topology | В режим на готовност |
| Waveform type | Стъпково приближение до синусова вълна |
| Output frequency | 47...63 HZ синхронизиране със захранването50/60 HZ +/- 1 HZ несинхронизирана |
| Резервна батерия | RBC17 |
| Време за изпълнение | View Runtime Graph |
| Ефективност | View Efficiency Graph |
| Battery capacity | 9,0 AH |
| Battery type | Оловно-киселинни INTERNAL INCLUDED |
| Control panel | LED индикатор за състоянието с индикация за работа в мрежа: на батерия |
| Control panel | LED STATUS DISPLAY WITH ON LINE : ON BATTERY : REPLACE BATTERY AND OVERLOAD INDICATORS |
| Alarm | ALARM WHEN ON BATTERY : DISTINCTIVE LOW BATTERY ALARM : OVERLOAD CONTINUOUS TONE ALARM |
| Software Compatibility | SMARTCONNECT |
| UPS connectivity | USB порт |
| Surge energy rating | 310 J |
| Number of cables | 2 |
| Color | Бежов |
| Height | 165 MM |
| Width | 91 MM |
| Depth | 284 MM |
| Product weight | 6,03 KG |
| Mounting location | Преден панел |
| Mounting preference | NO PREFERENCE |
| Mounting mode | NOT RACK-MOUNTABLE |
| USB compatible | YES |
| Mounting mode | Кула |
| Provided equipment | CD със софтуерCD с документация2 X Свалящи се IEC C13 към IEC C14 електрически кабелиUSB кабел |
| Redundant | NO |
| Range of product | BACK-UPS |
| Product or component type | Система за непрекъсваемо електрозахранване |
| Product certification | RCMCEGOSTNEMKO |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 M |
| Relative humidity | 5…95 % |
| Storage relative humidity | 5…95 % |
| Acoustic level | 45 DBA |
| Operating altitude | 0...10000 FT |
| Battery type | Оловно-киселинна батерия |
| Battery voltage | 12 V |
| Battery graph comment | THIS GRAPH IS BASED ON ACTUAL MEASURED RUNTIME DATA. ALL MEASUREMENTS WERE TAKEN WITH NEW, FULLY CHARGED BATTERIES AND A BALANCED RESISTIVE LOAD (PF = 1.0). ACTUAL RUNTIMES MAY VARY FROM THE VALUES OF THIS GRAPH. ACTUAL RUNTIMES ARE DEPENDENT ON SEVERAL V |
| Typical recharge time | 8 H |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 4…6 година(и) |
| Battery charging power | 12 W RATED |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 49,400 CM |
| Широчина на пакет 1 | 18,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 41,500 CM |
| Тегло на пакет 1 | 7,300 KG |
| Тип пакет 2 | PAM |
| Брой единици в пакет 2 | 35 |
| Височина на пакет 2 | 132,500 CM |
| Широчина на пакет 2 | 100,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 120,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 267,850 KG |
| SCC14 | 10731304219788 |
| Гаранция (в месеци) | 12 Батерия|36 UPS |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Оптимизирана енергийна ефективност | Енергийно ефективен продукт |
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Потенциал за рециклируемост в % | 62 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 261 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 70.0430909090909 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 70 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.7549236363636364 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 188.73090909090908 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 189 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.6658745454545455 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.7 kg CO2 eq. |
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса | 15 % |
| SCIP номер | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
Отзиви
Преглед
| Main input voltage | 230 V AC 1 фаза |
|---|---|
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Maximum input current | 7 A |
| Switching current capacity | 7 A |
| Efficiency at full load | 160...286 V Регулируем180...266 V |
| Input frequency | 47...63 HZ50/60 HZ +/- 3 HZ AUTO-SENSING |
| Output voltage | 230 V AC 1 фаза |
| Rated power in W | 400 W |
| Rated power in VA | 650 VA |
| Output connection | 3 IEC 60320 C131 IEC 60320 C13 удар2 IEC 60320 удар |
| Type of USB power supply | Няма |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| Maximum configurable power in W | 400 W |
| Transfer time | 6 MS TYPICAL : 10 MS MAXIMUM |
| UPS topology | В режим на готовност |
| Waveform type | Стъпково приближение до синусова вълна |
| Output frequency | 47...63 HZ синхронизиране със захранването50/60 HZ +/- 1 HZ несинхронизирана |
| Резервна батерия | RBC17 |
| Време за изпълнение | View Runtime Graph |
| Ефективност | View Efficiency Graph |
| Battery capacity | 9,0 AH |
| Battery type | Оловно-киселинни INTERNAL INCLUDED |
| Control panel | LED индикатор за състоянието с индикация за работа в мрежа: на батерия |
| Control panel | LED STATUS DISPLAY WITH ON LINE : ON BATTERY : REPLACE BATTERY AND OVERLOAD INDICATORS |
| Alarm | ALARM WHEN ON BATTERY : DISTINCTIVE LOW BATTERY ALARM : OVERLOAD CONTINUOUS TONE ALARM |
| Software Compatibility | SMARTCONNECT |
| UPS connectivity | USB порт |
| Surge energy rating | 310 J |
| Number of cables | 2 |
| Color | Бежов |
| Height | 165 MM |
| Width | 91 MM |
| Depth | 284 MM |
| Product weight | 6,03 KG |
| Mounting location | Преден панел |
| Mounting preference | NO PREFERENCE |
| Mounting mode | NOT RACK-MOUNTABLE |
| USB compatible | YES |
| Mounting mode | Кула |
| Provided equipment | CD със софтуерCD с документация2 X Свалящи се IEC C13 към IEC C14 електрически кабелиUSB кабел |
| Redundant | NO |
| Range of product | BACK-UPS |
| Product or component type | Система за непрекъсваемо електрозахранване |
| Product certification | RCMCEGOSTNEMKO |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 M |
| Relative humidity | 5…95 % |
| Storage relative humidity | 5…95 % |
| Acoustic level | 45 DBA |
| Operating altitude | 0...10000 FT |
| Battery type | Оловно-киселинна батерия |
| Battery voltage | 12 V |
| Battery graph comment | THIS GRAPH IS BASED ON ACTUAL MEASURED RUNTIME DATA. ALL MEASUREMENTS WERE TAKEN WITH NEW, FULLY CHARGED BATTERIES AND A BALANCED RESISTIVE LOAD (PF = 1.0). ACTUAL RUNTIMES MAY VARY FROM THE VALUES OF THIS GRAPH. ACTUAL RUNTIMES ARE DEPENDENT ON SEVERAL V |
| Typical recharge time | 8 H |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 4…6 година(и) |
| Battery charging power | 12 W RATED |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 49,400 CM |
| Широчина на пакет 1 | 18,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 41,500 CM |
| Тегло на пакет 1 | 7,300 KG |
| Тип пакет 2 | PAM |
| Брой единици в пакет 2 | 35 |
| Височина на пакет 2 | 132,500 CM |
| Широчина на пакет 2 | 100,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 120,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 267,850 KG |
| SCC14 | 10731304219788 |
| Гаранция (в месеци) | 12 Батерия|36 UPS |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Оптимизирана енергийна ефективност | Енергийно ефективен продукт |
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Потенциал за рециклируемост в % | 62 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 261 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 70.0430909090909 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 70 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.7549236363636364 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0.8 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 188.73090909090908 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 189 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.6658745454545455 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.7 kg CO2 eq. |
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса | 15 % |
| SCIP номер | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |