APC Back-UPS 500, 230V
calcPageSize())"
/>
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Main input voltage | 230 V AC 1 фаза |
|---|---|
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Maximum input current | 7 A |
| Switching current capacity | 7 A |
| Efficiency at full load | 160...300 V Регулируем180...266 V |
| Input frequency | 47...63 HZ50/60 HZ +/- 3 HZ AUTO-SENSING |
| Output voltage | 230 V AC 1 фаза |
| Rated power in W | 300 W |
| Rated power in VA | 500 VA |
| Output connection | 3 IEC 60320 C131 IEC 60320 C13 удар2 IEC JUMPERS удар |
| Type of USB power supply | NONE |
| Maximum configurable power in VA | 500 VA |
| Maximum configurable power in W | 300 W |
| Transfer time | 6 MS TYPICAL : 10 MS MAXIMUM |
| UPS topology | Готовност |
| Waveform type | Стъпково приближение до синусова вълна |
| Output frequency | 47...63 HZ синхронизиране със захранването50/60 HZ +/- 1 HZ несинхронизирана |
| Резервна батерия | RBC2 |
| Време за изпълнение | View Runtime Graph |
| Ефективност | View Efficiency Graph |
| Battery capacity | 7,0 AH |
| Battery type | LEAD-ACID INTERNAL INCLUDED |
| Control panel | LED дисплей за статуса с индикатори Онлайн : На батерия |
| Control panel | LED STATUS DISPLAY WITH ON LINE : ON BATTERY : REPLACE BATTERY AND OVERLOAD INDICATORS |
| Alarm | ALARM WHEN ON BATTERY : DISTINCTIVE LOW BATTERY ALARM : OVERLOAD CONTINUOUS TONE ALARM |
| UPS connectivity | USB PORT |
| Surge energy rating | 310 J |
| Noise filtering | Филтриране на шум в множество полюси през цялото време : 5% IEEE пропускливост на пренапрежение : нулево захващащо време за отговор : отговаря на UL 1449 |
| Number of cables | 2 |
| Color | Бежов |
| Height | 165 MM |
| Width | 91 MM |
| Depth | 284 MM |
| Product weight | 6,32 KG |
| Mounting location | Преден панел |
| Mounting preference | NO PREFERENCE |
| Mounting mode | NOT RACK-MOUNTABLE |
| USB compatible | YES |
| Mounting mode | TOWER |
| Provided equipment | CD със софтуерCD с документация1 X DETACHABLE IEC POWER CORD1 X откачващ се 1,2 м IEC захранващ кабелТелефонен кабелUSB кабелГаранционна карта |
| Redundant | NO |
| Range of product | BACK-UPS |
| Product or component type | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) |
| Product certification | RCMCEGOSTVDE |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 M |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 40 DBA |
| Heat dissipation | 24 BTU/H |
| Operating altitude | 0...10000 FT |
| Battery type | Оловно-киселинна батерия |
| Battery voltage | 12 V |
| Typical recharge time | 8 H |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 4…6 година(и) |
| Battery charging power | 10 W RATED |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 17,800 CM |
| Широчина на пакет 1 | 24,100 CM |
| Дължина на пакет 1 | 36,800 CM |
| Тегло на пакет 1 | 7,050 KG |
| Тип пакет 2 | P12 |
| Брой единици в пакет 2 | 30 |
| Височина на пакет 2 | 105,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 80,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 120,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 490,000 KG |
| SCC14 | 10731304016356 |
| Гаранция (в месеци) | 24 UPS|12 Батерия |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Оптимизирана енергийна ефективност | Енергийно ефективен продукт |
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Потенциал за рециклируемост в % | 62 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 251 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 67.55181818181818 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 68 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.7280727272727272 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0.7 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 182.01818181818183 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 182 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.6421909090909091 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.6 kg CO2 eq. |
| SCIP номер | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
Отзиви
Преглед
| Main input voltage | 230 V AC 1 фаза |
|---|---|
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Maximum input current | 7 A |
| Switching current capacity | 7 A |
| Efficiency at full load | 160...300 V Регулируем180...266 V |
| Input frequency | 47...63 HZ50/60 HZ +/- 3 HZ AUTO-SENSING |
| Output voltage | 230 V AC 1 фаза |
| Rated power in W | 300 W |
| Rated power in VA | 500 VA |
| Output connection | 3 IEC 60320 C131 IEC 60320 C13 удар2 IEC JUMPERS удар |
| Type of USB power supply | NONE |
| Maximum configurable power in VA | 500 VA |
| Maximum configurable power in W | 300 W |
| Transfer time | 6 MS TYPICAL : 10 MS MAXIMUM |
| UPS topology | Готовност |
| Waveform type | Стъпково приближение до синусова вълна |
| Output frequency | 47...63 HZ синхронизиране със захранването50/60 HZ +/- 1 HZ несинхронизирана |
| Резервна батерия | RBC2 |
| Време за изпълнение | View Runtime Graph |
| Ефективност | View Efficiency Graph |
| Battery capacity | 7,0 AH |
| Battery type | LEAD-ACID INTERNAL INCLUDED |
| Control panel | LED дисплей за статуса с индикатори Онлайн : На батерия |
| Control panel | LED STATUS DISPLAY WITH ON LINE : ON BATTERY : REPLACE BATTERY AND OVERLOAD INDICATORS |
| Alarm | ALARM WHEN ON BATTERY : DISTINCTIVE LOW BATTERY ALARM : OVERLOAD CONTINUOUS TONE ALARM |
| UPS connectivity | USB PORT |
| Surge energy rating | 310 J |
| Noise filtering | Филтриране на шум в множество полюси през цялото време : 5% IEEE пропускливост на пренапрежение : нулево захващащо време за отговор : отговаря на UL 1449 |
| Number of cables | 2 |
| Color | Бежов |
| Height | 165 MM |
| Width | 91 MM |
| Depth | 284 MM |
| Product weight | 6,32 KG |
| Mounting location | Преден панел |
| Mounting preference | NO PREFERENCE |
| Mounting mode | NOT RACK-MOUNTABLE |
| USB compatible | YES |
| Mounting mode | TOWER |
| Provided equipment | CD със софтуерCD с документация1 X DETACHABLE IEC POWER CORD1 X откачващ се 1,2 м IEC захранващ кабелТелефонен кабелUSB кабелГаранционна карта |
| Redundant | NO |
| Range of product | BACK-UPS |
| Product or component type | UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLY (UPS) |
| Product certification | RCMCEGOSTVDE |
| Standard | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006EN/IEC 62040-2:2018 |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 M |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 40 DBA |
| Heat dissipation | 24 BTU/H |
| Operating altitude | 0...10000 FT |
| Battery type | Оловно-киселинна батерия |
| Battery voltage | 12 V |
| Typical recharge time | 8 H |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 4…6 година(и) |
| Battery charging power | 10 W RATED |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 17,800 CM |
| Широчина на пакет 1 | 24,100 CM |
| Дължина на пакет 1 | 36,800 CM |
| Тегло на пакет 1 | 7,050 KG |
| Тип пакет 2 | P12 |
| Брой единици в пакет 2 | 30 |
| Височина на пакет 2 | 105,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 80,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 120,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 490,000 KG |
| SCC14 | 10731304016356 |
| Гаранция (в месеци) | 24 UPS|12 Батерия |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Оптимизирана енергийна ефективност | Енергийно ефективен продукт |
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Потенциал за рециклируемост в % | 62 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 251 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 67.55181818181818 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 68 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.7280727272727272 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0.7 kg CO2 eq. |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 182.01818181818183 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 182 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.6421909090909091 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.6 kg CO2 eq. |
| SCIP номер | 019b51cf-d7f1-4f06-ac85-1378fc94c7aa |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |