монтажна плоча за 35 мм шина - за регулирано импулсно захранване
calcPageSize())"
/>
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Не са намерени продавачи за този продукт.
без ДДС
монтажна плоча за 35 мм шина - за регулирано импулсно захранване
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | EASY MODICON ABL2 |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Монтажна плоча |
| Тип аксесоари / отделни части | Плоча |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Аксесоари за монтаж |
| Съвместимост на продуктите | ABL2REM24015KABL2REM24150KABL2REM24085KABL2REM24065KABL2REM24045KABL2REM24020KABL2REM24100K |
| Местоназначение на аксесоар/отделна част | Захранване |
| Количество в комплект | Комплект от 5 |
| Тип монтаж | Скоба |
| Монтажна подпора | 35 MM симетрична шина |
| Нето тегло на продукта | 0,028 KG |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 1,100 CM |
| Широчина на пакет 1 | 3,900 CM |
| Дължина на пакет 1 | 5,700 CM |
| Тегло на пакет 1 | 27,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 5 |
| Височина на пакет 2 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 8,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 10,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 149,000 G |
| Тип пакет 3 | S01 |
| Брой единици в пакет 3 | 150 |
| Височина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 4,710 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Без живак | ✓ |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |
Отзиви
Преглед
| Гама на продукта | EASY MODICON ABL2 |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Монтажна плоча |
| Тип аксесоари / отделни части | Плоча |
| Допълнителни устройства и аксесоари | Аксесоари за монтаж |
| Съвместимост на продуктите | ABL2REM24015KABL2REM24150KABL2REM24085KABL2REM24065KABL2REM24045KABL2REM24020KABL2REM24100K |
| Местоназначение на аксесоар/отделна част | Захранване |
| Количество в комплект | Комплект от 5 |
| Тип монтаж | Скоба |
| Монтажна подпора | 35 MM симетрична шина |
| Нето тегло на продукта | 0,028 KG |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 1,100 CM |
| Широчина на пакет 1 | 3,900 CM |
| Дължина на пакет 1 | 5,700 CM |
| Тегло на пакет 1 | 27,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 5 |
| Височина на пакет 2 | 2,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 8,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 10,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 149,000 G |
| Тип пакет 3 | S01 |
| Брой единици в пакет 3 | 150 |
| Височина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 15,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 4,710 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| Без живак | ✓ |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим с изключенията (Download) |