Селекторен превклювател, пластмаса, черен, 22мм, 3 позиции, със задържане, 2N/O
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
без ДДС
Express shipping not available for backordered items.
Не са намерени продавачи за този продукт.
без ДДС
Селекторен превклювател, пластмаса, черен, 22мм, 3 позиции, със задържане, 2N/O
- Описание
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Описание
Преглед
| Гама на продукта | HARMONY XB5 |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Ключ |
| Съкратено наименование на устройството | XB5 |
| Материал за основата | DARK GREY PLASTIC |
| Тип глава | Стандарт |
| Диаметър на монтаж | 22,5 MM |
| Минимилано доставно количество | 1 |
| Форма на сигнализираща глава | Кръгла |
| Вид оператор | останете на място |
| Профил на оператора | Черен Стандартна дръжка |
| Информация за позицията | 3 позиции +/- 45° |
| Тип и състав на контактите | 2 NO |
| Рсабота на контакта | Бавно спиране |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми, = 1 X 0.22 MM² Без кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1 |
| Височина | 42 MM |
| Широчина | 30 MM |
| Дълбочина | 70 MM |
| Описание на клеморед ISO n°1 | (13-14)NO |
| Нето тегло на продукта | 0,052 KG |
| Устойчивост на миене под високо налягане | 7000000 PA при 55 °C, разстояние: 0.1 M |
| Продължително използване | Стандартни контакти |
| Вкл при положителен сигнал | Без |
| Стойност на въртящия момент | 0,14 N.M NO с променящо се електрическо състояние |
| Механична издръжливост | 1000000 цикъла |
| Затягащ момент | 0,8…1,2 N.M съответстващ на IEC 60947-1 |
| Вид глава на болт | Кръст съвместим с PHILIPS NO 1Кръст съвместим с POZIDRIV NO 1С наклон съвместим с Плосък Ø 4 MMС наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 MM |
| Материал на контактите | Сребърна сплав (AG/NI) |
| Защита от късо съединение | 10 A Патронни предпазители тип GG съответстващ на IEC 60947-5-1 |
| Номинален термичен ток | 10 A съответстващ на IEC 60947-5-1 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 KVв съответствие сIEC 60947-1 |
| Номинален работен ток | 3 A при 240 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-16 A при 120 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-10,1 A при 600 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-10,27 A при 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-10,55 A при 125 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-11,2 A при 600 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 |
| Електрическа устойчивост | 1000000 цикъла, AC-15, 2 A при 230 V, работен обхват |
| Електрическа устойчивост | Λ < 10EXP(-6) в 5 V, 1 MA В чиста околна среда съответстващ на IEC 60947-5-4Λ < 10EXP(-8) в 17 V, 5 MA В чиста околна среда съответстващ на IEC 60947-5-4 |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| Защитни мерки | TH |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…70 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -40…70 °C |
| Защита от токов удар | Клас II CONFORMING TO IEC 60536 |
| Степен на защита IP | IP67 в съответствие с IEC 60529IP69IP69K |
| Enclosure Type | UL TYPE 4X/13 |
| Степен на защита IK | IK04 в съответствие с IEC 50102 |
| Стандарти | IEC 60947-1IEC 60947-5-1JIS C8201-5-1CSA C22.2 NO 14IEC 60947-5-4UL 508JIS C8201-1 |
| Продуктови сертификати | BVULCSADNVLROS (регистър на корабоплаването на Lloyds) |
| Устойчивост на вибрации | 5 GN (F= 2…500 HZ) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Устойчивост на удар | 30 GN (продължителност = 18 MS) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-2750 GN (продължителност = 11 MS) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 3,500 CM |
| Широчина на пакет 1 | 5,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 9,100 CM |
| Тегло на пакет 1 | 52,000 G |
| Тип пакет 2 | S03 |
| Брой единици в пакет 2 | 150 |
| Височина на пакет 2 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 30,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 8,120 KG |
| Тип пакет 3 | P06 |
| Брой единици в пакет 3 | 1200 |
| Височина на пакет 3 | 75,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 60,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 80,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 75,460 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Потенциал за рециклируемост в % | 23 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.6 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.3540970363 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.0067997912 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.0177078019 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 0.16148 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.0913463441 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса | 27 % |
| Среден процент на рециклираното съдържание на метал | 16 % |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
Отзиви
Описание
Преглед
| Гама на продукта | HARMONY XB5 |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Ключ |
| Съкратено наименование на устройството | XB5 |
| Материал за основата | DARK GREY PLASTIC |
| Тип глава | Стандарт |
| Диаметър на монтаж | 22,5 MM |
| Минимилано доставно количество | 1 |
| Форма на сигнализираща глава | Кръгла |
| Вид оператор | останете на място |
| Профил на оператора | Черен Стандартна дръжка |
| Информация за позицията | 3 позиции +/- 45° |
| Тип и състав на контактите | 2 NO |
| Рсабота на контакта | Бавно спиране |
| Свързване - клеморед | Самозатягащи се клеми, = 1 X 0.22 MM² Без кабелен накрайник съответстващ на IEC 60947-1 |
| Височина | 42 MM |
| Широчина | 30 MM |
| Дълбочина | 70 MM |
| Описание на клеморед ISO n°1 | (13-14)NO |
| Нето тегло на продукта | 0,052 KG |
| Устойчивост на миене под високо налягане | 7000000 PA при 55 °C, разстояние: 0.1 M |
| Продължително използване | Стандартни контакти |
| Вкл при положителен сигнал | Без |
| Стойност на въртящия момент | 0,14 N.M NO с променящо се електрическо състояние |
| Механична издръжливост | 1000000 цикъла |
| Затягащ момент | 0,8…1,2 N.M съответстващ на IEC 60947-1 |
| Вид глава на болт | Кръст съвместим с PHILIPS NO 1Кръст съвместим с POZIDRIV NO 1С наклон съвместим с Плосък Ø 4 MMС наклон съвместим с Плосък Ø 5.5 MM |
| Материал на контактите | Сребърна сплав (AG/NI) |
| Защита от късо съединение | 10 A Патронни предпазители тип GG съответстващ на IEC 60947-5-1 |
| Номинален термичен ток | 10 A съответстващ на IEC 60947-5-1 |
| [Ue] Изолационно напрежение | 600 V Ниво на замърсяване 3) в съответствие с IEC 60947-1 |
| [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение | 6 KVв съответствие сIEC 60947-1 |
| Номинален работен ток | 3 A при 240 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-16 A при 120 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-10,1 A при 600 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-10,27 A при 250 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-10,55 A при 125 V, DC-13, Q600 в съответствие с IEC 60947-5-11,2 A при 600 V, AC-15, A600 в съответствие с IEC 60947-5-1 |
| Електрическа устойчивост | 1000000 цикъла, AC-15, 2 A при 230 V, работен обхват |
| Електрическа устойчивост | Λ < 10EXP(-6) в 5 V, 1 MA В чиста околна среда съответстващ на IEC 60947-5-4Λ < 10EXP(-8) в 17 V, 5 MA В чиста околна среда съответстващ на IEC 60947-5-4 |
| Представяне на устройството | Цялостен продукт |
| Защитни мерки | TH |
| температура на околната среда за съхранениe | -40…70 °C |
| Температура на околния въздух при работа | -40…70 °C |
| Защита от токов удар | Клас II CONFORMING TO IEC 60536 |
| Степен на защита IP | IP67 в съответствие с IEC 60529IP69IP69K |
| Enclosure Type | UL TYPE 4X/13 |
| Степен на защита IK | IK04 в съответствие с IEC 50102 |
| Стандарти | IEC 60947-1IEC 60947-5-1JIS C8201-5-1CSA C22.2 NO 14IEC 60947-5-4UL 508JIS C8201-1 |
| Продуктови сертификати | BVULCSADNVLROS (регистър на корабоплаването на Lloyds) |
| Устойчивост на вибрации | 5 GN (F= 2…500 HZ) в съответствие с IEC 60068-2-6 |
| Устойчивост на удар | 30 GN (продължителност = 18 MS) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-2750 GN (продължителност = 11 MS) за половината синусова вълна съответстващ на IEC 60068-2-27 |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 3,500 CM |
| Широчина на пакет 1 | 5,500 CM |
| Дължина на пакет 1 | 9,100 CM |
| Тегло на пакет 1 | 52,000 G |
| Тип пакет 2 | S03 |
| Брой единици в пакет 2 | 150 |
| Височина на пакет 2 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 2 | 30,000 CM |
| Дължина на пакет 2 | 40,000 CM |
| Тегло на пакет 2 | 8,120 KG |
| Тип пакет 3 | P06 |
| Брой единици в пакет 3 | 1200 |
| Височина на пакет 3 | 75,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 60,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 80,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 75,460 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | Да |
| REACh не е включен в SVHC | ✓ |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Информация за излизане от употреба (Download) |
| Потенциал за рециклируемост в % | 23 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.6 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.3540970363 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.0067997912 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.0177078019 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 0.16148 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0.2 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.0913463441 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса | 27 % |
| Среден процент на рециклираното съдържание на метал | 16 % |
| Регламент REACh | Референцията не съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |