еднополюсен ключ 10AX, венге
calcPageSize())"
/>
- Спецификации
- Екологичен отпечатък
- Документи
- Отзиви
Преглед
| Обхват / Гама | SEDNA |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Ключ |
| Представяне на устройството | MECHANISM WITH FIXING FRAME AND COVER PLATE |
| Приложение на устройството | Превключвател за управление |
| Брой капаци | 1 |
| Превключвателни възможности | Еднополюсен ключ |
| номинален ток | 10 AX |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V |
| Тип мрежа | AC |
| Честота на мрежата | 50 HZ |
| Цветови нюанс | WOOD WENGE |
| Тип технология | Електромеханичен |
| Монтиране на устройство | Вграден монтаж |
| Начин на монтаж | Винтове |
| Начин на монтаж | Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…70 MMВинтове, диапазон на захващане на крачетата: |
| Задвижващо устройство | Капаче |
| Тип товар | 1 LAMP INTEGRATED BALLAST (100 W) |
| Ниво на мощност | 2300 W |
| Покритие | Матиран |
| Повърхностна обработка | DECORATIVE COATING |
| Материал | Термопластичен ABS-UV стабилизиран |
| kind of terminals | Безвинтови клеми |
| Сечение на кабела | 1,5…2,5 MM² |
| wire structure | ТвърдМногожиченГъвкав |
| Захват на проводника | 13 MM |
| IK степен на защита | IK02 |
| Височина | 73 MM |
| Широчина | 73 MM |
| Дълбочина | 37 MM |
| depth of visual part | 24 MM |
| Нето тегло на продукта | 0,061 KG |
| целеви канал | Професионален |
| IP степен на защита | IP20 |
| conformity mark | CE |
| Стандарти | IEC 60669-1 |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 4,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 8,000 CM |
| Дължина на пакет 1 | 8,000 CM |
| Тегло на пакет 1 | 59,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 9,500 CM |
| Широчина на пакет 2 | 18,500 CM |
| Дължина на пакет 2 | 27,500 CM |
| Тегло на пакет 2 | 669,000 G |
| Тип пакет 3 | S04 |
| Брой единици в пакет 3 | 120 |
| Височина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 60,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 8,681 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | No |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Потенциал за рециклируемост в % | 41 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.5 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.31874725202181 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.011470295677924354 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.009731218932374289 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 0.06484325366022181 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.13597375373112508 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса | 61 % |
| SCIP номер | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |
Отзиви
Преглед
| Обхват / Гама | SEDNA |
|---|---|
| Тип продукт или компонент | Ключ |
| Представяне на устройството | MECHANISM WITH FIXING FRAME AND COVER PLATE |
| Приложение на устройството | Превключвател за управление |
| Брой капаци | 1 |
| Превключвателни възможности | Еднополюсен ключ |
| номинален ток | 10 AX |
| [Ue] номинално работно напрежение | 250 V |
| Тип мрежа | AC |
| Честота на мрежата | 50 HZ |
| Цветови нюанс | WOOD WENGE |
| Тип технология | Електромеханичен |
| Монтиране на устройство | Вграден монтаж |
| Начин на монтаж | Винтове |
| Начин на монтаж | Щипки, диапазон на захващане на крачетата: 51…70 MMВинтове, диапазон на захващане на крачетата: |
| Задвижващо устройство | Капаче |
| Тип товар | 1 LAMP INTEGRATED BALLAST (100 W) |
| Ниво на мощност | 2300 W |
| Покритие | Матиран |
| Повърхностна обработка | DECORATIVE COATING |
| Материал | Термопластичен ABS-UV стабилизиран |
| kind of terminals | Безвинтови клеми |
| Сечение на кабела | 1,5…2,5 MM² |
| wire structure | ТвърдМногожиченГъвкав |
| Захват на проводника | 13 MM |
| IK степен на защита | IK02 |
| Височина | 73 MM |
| Широчина | 73 MM |
| Дълбочина | 37 MM |
| depth of visual part | 24 MM |
| Нето тегло на продукта | 0,061 KG |
| целеви канал | Професионален |
| IP степен на защита | IP20 |
| conformity mark | CE |
| Стандарти | IEC 60669-1 |
| Тип пакет 1 | PCE |
| Брой единици в пакет 1 | 1 |
| Височина на пакет 1 | 4,000 CM |
| Широчина на пакет 1 | 8,000 CM |
| Дължина на пакет 1 | 8,000 CM |
| Тегло на пакет 1 | 59,000 G |
| Тип пакет 2 | BB1 |
| Брой единици в пакет 2 | 10 |
| Височина на пакет 2 | 9,500 CM |
| Широчина на пакет 2 | 18,500 CM |
| Дължина на пакет 2 | 27,500 CM |
| Тегло на пакет 2 | 669,000 G |
| Тип пакет 3 | S04 |
| Брой единици в пакет 3 | 120 |
| Височина на пакет 3 | 30,000 CM |
| Широчина на пакет 3 | 40,000 CM |
| Дължина на пакет 3 | 60,000 CM |
| Тегло на пакет 3 | 8,681 KG |
| Гаранция (в месеци) | 18 |
Профил на продукта върху околната среда
Schneider Electric се стреми да постигне нулев статут до 2050 г. чрез партньорства във вериги за доставки, по-ниски материали с отражение и циркулация чрез нашата текуща кампания "Use Better, Use Longer, Use Again", за да удължим жизнения цикъл и рециклируемостта на продукта.
| Устойчиво развитие | Етикетът Green PremiumTM е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO2 продукти. Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| обратно приемане на продукта | No |
| Без токсични тежки метали | ✓ |
| Без живак | ✓ |
| Оповестяване за опазване на околната среда | Екологичен профил на продукт (Download) |
| Профил на циркулярност | Няма нужда от специфични операции по рециклиране |
| Потенциал за рециклируемост в % | 41 |
| Общ въглероден отпечатък през жизнения цикъл | 0.5 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък | 0.31874725202181 |
| Въглероден отпечатък на производствената фаза [A1 до A3] | 0.3 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа за разпределение | 0.011470295677924354 |
| Въглероден отпечатък на фазата на дистрибуция [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Въглеродна следа от инсталацията | 0.009731218932374289 |
| Въглероден отпечатък на фазата на монтаж [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Използване на въглеродна следа | 0.06484325366022181 |
| Въглероден отпечатък на фазата на употреба [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq. |
| на въглеродния отпечатък при приключване на жизнения цикъл | 0.13597375373112508 |
| Въглероден отпечатък на фазата на края на живота [C1 до C4] | 0.1 kg CO2 eq. |
| Средно процентно съдържание на рециклирана пластмаса | 61 % |
| SCIP номер | D3c840d2-b54e-4e8b-a465-c39880495453 |
| Регламент REACh | Референцията съдържа SVHC над прага (Download) |
| Директива RoHS на ЕС | Съвместим (Download) |
| Етикет WEEE | При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук. |