calcActive())">
Residual current circuit breaker(RCCB), Easy9 Pro, 2P, 25A, AC Type, 30mA
EZ9R39225
SAR140.00
SAR77.00
غير شامل الضريبة
To View the best prices please Sign in / Register.
تحميل...
All Sellers

EZ9R39225
Residual current circuit breaker(RCCB), Easy9 Pro, 2P, 25A, AC Type, 30mA
بائع | سعر | توصيل | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
شبكة B2B
|
|
Shipping Cost
شحن مجاني
|
No sellers found for this product.
غير متوفر بالمخزن
Residual current circuit breaker(RCCB), Easy9 Pro, 2P, 25A, AC Type, 30mA
SAR140.00
SAR77.00
الوصف
Residual current circuit breaker(RCCB), Easy9 Pro, 2P, 25A, AC Type, 30mA
Product Details
العمق | 79 mm |
---|---|
Product weight | 188 g |
Range | Easy9 XM devices |
Length | 9 cm |
الارتفاع | 85 mm |
العرض | 36 mm |
Seller Information
الوثائق
Extended Warranty
التعليقات
كتابة مراجعتك
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account