
calcActive())">
zaman gecikme rölesi - MN gerilim bobini için - 220..240 V AC - 50/60Hz
LV429427
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

LV429427
zaman gecikme rölesi - MN gerilim bobini için - 220..240 V AC - 50/60Hz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu zaman geciktirme ünitesi, düşük gerilim bobini (MN) ile birleştirilebilen bir yardımcı ünitedir. 250VDC MN düşük gerilim bobini ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 200ms ile 3s arasında süren geçici voltaj düşüşlerinden kaynaklanan istenmeyen tetikleme riskini ortadan kaldırır. Güç kaynağı 220/240VAC 50/60Hz'dir. Bu zaman gecikmesi birimi 200ms olarak sabitlenmiştir. Harici bir aksesuar olup pano içerisine monte edilebilir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 30 |
Ürün veya bileşen türü | kablo rakoru |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın