
calcActive())">
Yük Ayırıcı iSW - 1P - 63 A - 240 V
A9S65163
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9S65163
Yük Ayırıcı iSW - 1P - 63 A - 240 V
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Elektrik dayanıklılığı 15000 döngüye kadar, ve Mekanik dayanıklılık 20000 devire kadar çıkmaktadır Çalışma sıcaklığı -25°C ila +60°C Depolama sıcaklığı -40°C ila +85°C Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 DIN rayına montaj yapılabilir 9mm seviyede genişlik 2 Ebatlar (G) 18mm x (Y) 85mm x (D) 73mm Bu switch bağlantı kesici kontrol ve izolasyon için kullanılır Bu ürün EN/IEC 60947-3 ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın