yük ayırıcı Compact INS630b - 630 A - 4 kutup

31343
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
INS630B 4P 630 A - ANAHTAR BAĞL.KESC.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Ürün Tipi INS630b...2500
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi doğrudan ön makaralı kol
Yükseklik 300 mm
Genişlik 410 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 18 kg
SSS HAYIR

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: yük ayırıcı Compact INS630b - 630 A - 4 kutup
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.