yük ayırıcı Compact INS630b - 630 A - 3 kutup

31342
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Ürün Tipi INS630b...2500
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi doğrudan ön makaralı kol
Yükseklik 300 mm
Genişlik 340 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 14 kg
SSS HAYIR

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: yük ayırıcı Compact INS630b - 630 A - 3 kutup
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.