yük ayırıcı Compact INS630 - 630 A - 4 kutup

31135
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Ürün Tipi INS320...630
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi kırmızı ve sarı döner kurma kollu
Yükseklik 205 mm
Genişlik 185 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 4.9 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları CCC, KEMA-KEUR
Kutup tanımı 4P
Standartlar IEC 60947-1, IEC 60947-3
montaj desteği plaka, ray
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 4.9 kg
Genişlik 185 mm
Derinlik 130 mm
Yükseklik 205 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
ağ frekansı 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 250 V DC & 690 V AC 50/60 Hz
Kontrol tipi kırmızı ve sarı döner kurma kollu
Mekanik dayanıklılık 10000 cycles
kol rengi kırmızı
Şebeke tipi DC,AC
üst bağlantı ön
görünür kesme yok
aşağı bağlantı ön
seri Compact
nominal görev kesintisiz
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
ürün adı ComPacT INS
kirletme derecesi 3
bağlantı aralığı 45 mm
yalıtıma uygunluk evet
Ürün ya da bileşen tipi bağlantı kesici
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV & 8 kV 'e uygunIEC 60947-3
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi 330 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz & 50 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz
IP koruma derecesi IP40 conforming to IEC 60529
maksimum güç AC-23: 200 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23: 200 kW -de 230 V AC 50/60 Hz (NEMA) & AC-23: 315 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23: 375 kW -de 480 V AC 50/60 Hz (NEMA) & AC-23: 400 kW -de 440 V AC 50/60 Hz & AC-23: 400 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz & AC-23: 560 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 11.5 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 20 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 & 4 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 & 4.9 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3
[Ith] klasik açık hava termik akımı 630 A -de 60 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı 750 V AC 50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & DC-23A: 1000 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup & DC-23B: 200 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup
[Ie] nominal çalışma akımı AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA & AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V & AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA & AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V & AC-23A: 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V & DC-22A: 550 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 550 A DC 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23A: 550 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23A: 550 A DC 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23B: 630 A DC 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23B: 630 A DC 250 V seri olarak 4 kutup

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: yük ayırıcı Compact INS630 - 630 A - 4 kutup
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.