yük ayırıcı Compact INS63 - 4 kutup - 63 A

28919
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.

Vergi Hariç

login_green Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
loader
Yükleniyor...

Ürün Detayları

Ürün Tipi INS40...160
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi döner kol
Yükseklik 85 mm
Genişlik 90 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.6 kg
SSS HAYIR
Ürün sertifikaları CCC, KEMA-KEUR
Kutup tanımı 4P
Standartlar IEC 60947-1, IEC 60947-3
montaj desteği DIN rayı, plaka
Montaj Tipi sabit
Ürün ağırlığı 0.6 kg
Genişlik 90 mm
Derinlik 62.5 mm
Yükseklik 85 mm
Depolama ortam koşulları -50-85 °C
IK koruma derecesi IK07 conforming to EN 50102
ağ frekansı 50/60 Hz
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 500 V AC 50/60 Hz & 250 V DC
Kontrol tipi döner kol
Mekanik dayanıklılık 20000 cycles
kol rengi kırmızı
Şebeke tipi AC,DC
üst bağlantı ön
görünür kesme yok
aşağı bağlantı ön
seri Compact
kesintili görev sınıfı sınıf % 120 - 60
Ithe için muhafaza boyutları 190 mm x 115 mm x 55 mm
nominal görev kesintisiz
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -25-70 °C
ürün adı ComPacT INS
kirletme derecesi 3
bağlantı aralığı 18 mm
yalıtıma uygunluk evet
Ürün ya da bileşen tipi bağlantı kesici
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 8 kV
kablo kesiti 1.5-50 mm²
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi 15 kA sadece yük ayırıcı 500 V AC -de 50/60 Hz & 75 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 500 V AC -de 50/60 Hz
IP koruma derecesi IP40 conforming to IEC 60529
maksimum güç AC-23: 15 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23: 22 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz & AC-23: 30 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23: 30 kW -de 440 V AC 50/60 Hz
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı 0.067 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 & 1.73 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 3 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 & 5.5 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3
[Ith] klasik açık hava termik akımı 63 A -de 60 °C
[Ui] nominal yalıtım voltajı 690 V AC 50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz seri olarak 4 kutup & AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 50/60 Hz seri olarak 4 kutup & DC-23A: 1500 cycles 250 V DC seri olarak 4 kutup
[Ie] nominal çalışma akımı AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V seri olarak 2 kutup & AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V seri olarak 4 kutup & AC-22A: 63 A AC 50/60 Hz 500 V seri olarak 4 kutup & AC-23A: 40 A AC 50/60 Hz 500 V & AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 63 A AC 50/60 Hz 440/480 V & DC-22A: 63 A DC 50/60 Hz 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23A: 63 A DC 50/60 Hz 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 63 A DC 50/60 Hz 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23A: 63 A DC 250 V seri olarak 4 kutup

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
This is a required field
Yorumunuz: yük ayırıcı Compact INS63 - 4 kutup - 63 A
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.