calcActive())">
yük ayırıcı Compact INS160 - 4 kutup - 160 A
28929
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

28929
yük ayırıcı Compact INS160 - 4 kutup - 160 A
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Ürün Detayları
Ürün Tipi | INS40...160 |
---|---|
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | döner kol |
Yükseklik | 100 mm |
Genişlik | 135 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.9 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CCC, KEMA-KEUR |
Kutup tanımı | 4P |
Standartlar | IEC 60947-1, IEC 60947-3 |
montaj desteği | DIN rayı, plaka |
Montaj Tipi | sabit |
Ürün ağırlığı | 0.9 kg |
Genişlik | 135 mm |
Derinlik | 62.5 mm |
Yükseklik | 100 mm |
Depolama ortam koşulları | -50-85 °C |
IK koruma derecesi | IK07 conforming to EN 50102 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 250 V DC & 690 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | döner kol |
Mekanik dayanıklılık | 15000 cycles |
kol rengi | kırmızı |
Şebeke tipi | AC,DC |
üst bağlantı | ön |
görünür kesme | yok |
aşağı bağlantı | ön |
seri | Compact |
kesintili görev sınıfı | sınıf % 120 - 60 |
Ithe için muhafaza boyutları | 260 mm x 160 mm x 55 mm |
nominal görev | kesintisiz |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
ürün adı | ComPacT INS |
kirletme derecesi | 3 |
bağlantı aralığı | 30 mm |
yalıtıma uygunluk | evet |
Ürün ya da bileşen tipi | bağlantı kesici |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
[Icm] nominal kısa devre kapama kapasitesi | 154 kA şebeke tarafı koruma devre kesicisi ile 690 V AC -de 50/60 Hz & 20 kA sadece yük ayırıcı 690 V AC -de 50/60 Hz |
IP koruma derecesi | IP40 conforming to IEC 60529 |
maksimum güç | AC-23: 110 kW -de 500/525 V AC 50/60 Hz & AC-23: 45 kW -de 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23: 75 kW -de 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23: 90 kW -de 440 V AC 50/60 Hz & AC-23: 90 kW -de 660/690 V AC 50/60 Hz |
[Icw] nominal kısa süreli dayanma akımı | 0.01 kA süresince 30 s 'e uygunIEC 60947-3 & 1.23 kA süresince 20 s 'e uygunIEC 60947-3 & 3.175 kA süresince 3 s 'e uygunIEC 60947-3 & 5.5 kA süresince 1 sn 'e uygunIEC 60947-3 |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 160 A -de 60 °C |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 750 V AC 50/60 Hz |
elektrik dayanıklılığı | AC-22A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz seri olarak 4 kutup & AC-22A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-22A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 220/240 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 380/415 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 440 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 500 V AC 50/60 Hz & DC-22A: 1500 cycles 250 V DC 50/60 Hz seri olarak 4 kutup & DC-23A: 1500 cycles 250 V DC 50/60 Hz seri olarak 4 kutup & AC-22A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz & AC-23A: 1500 cycles 690 V AC 50/60 Hz seri olarak 4 kutup |
[Ie] nominal çalışma akımı | AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 500 V & AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V seri olarak 2 kutup & AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V seri olarak 2 kutup & AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500 V seri olarak 4 kutup & AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V seri olarak 4 kutup & AC-23A: 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V & AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V & AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V & AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V & DC-22A: 160 A DC 50/60 Hz 125 V seri olarak 2 kutup & DC-23A: 160 A DC 50/60 Hz 125 V seri olarak 2 kutup & DC-22A: 160 A DC 50/60 Hz 250 V seri olarak 4 kutup & DC-23A: 160 A DC 50/60 Hz 250 V seri olarak 4 kutup |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın