
calcActive())">
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş işaretsiz
ZB5AA3
144 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB5AA3
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş işaretsiz
144 TL
Tanım
Esneyerek kilitlenen montaj yoluyla uyumlu komple buton ünitelerine ve kontak bloklarına kolayca takılır ve değiştirilir IP66 / IP67 / IP69 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Plastik bir çerçeveye sahiptir, bu, onu kimyasal maddelere karşı dirençli ve/veya çift elektrik yalıtımı gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 17.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 5 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.018 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın