
calcActive())">
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş işaretsiz
ZB4BA3
TRY 258
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZB4BA3
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
yeşil sıva altı basmalı düğme başlığı Ø22 yaylı dönüş işaretsiz
TRY 258
Tanım
Kolayca kurulur ve geçmeli montaj ile uyumlu eksiksiz buton üniteleri ve kontak blokları üzerinde değiştirilir IP66 / IP67 / IP69 / IP69K sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Metal çerçeveye sahiptir, bu da onu yüksek darbe ve titreşim direnci gerektiren uygulamalar için ideal kılar Standart 22 mm'lik bir kesite sığacak şekilde tasarlanmıştır ve önceden var olan makinelere monte edilirken uyumluluk sağlar Geniş çalışma sıcaklığı yelpazesi -40°C ila 70°C arasında ürün kullanımında çok yönlülük sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 28.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 300 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın