Yeşil ışıklı yaylı buton- Ø22 - - 24V AC/DC - 1NA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Yeşil ışıklı yaylı buton- Ø22 - - 24V AC/DC - 1NA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Mekanik Dayanıklılık | 1500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 51 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 42 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.056 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.056 kg |
Genişlik | 30 mm |
Derinlik | 74.5 mm |
Yükseklik | 42 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 'e uygunIEC 60529 |
sabitleme modu | sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) |
Mekanik dayanıklılık | 1500000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
sinyalleme tipi | sabit |
[Us] nominal besleme voltajı | 24 V |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 10000 h |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
besleme gerilimi limitleri | 19-26 V AC/DC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC 50/60 Hz |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm |
akım tüketimi | < 20 mA |
operatör profili | yeşil sıva altı |
ampul tabanı | BA 9s |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil |
ışık kaynağı | LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 22.5 mm |