
calcActive())">
yeşil gömme komple aydınlatma butonu - Ø22 - gömme - 220V AC - 1NO
XA2EW33M1
483 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

XA2EW33M1
yeşil gömme komple aydınlatma butonu - Ø22 - gömme - 220V AC - 1NO
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
yeşil gömme komple aydınlatma butonu - Ø22 - gömme - 220V AC - 1NO
483 TL
Tanım
Bu buton yay geri dönüşlü / itmeli mekanizma ile çalışır Bu aydınlatmalı buton entegre LED, makineleri kontrol etmek için ergonomik ve görsel bir arayüz sağlar 1 NO kontaklı, yavaş kesmeli çalışma sağlar Bu buton 220V AC derecesine sahiptir Bu, metalik görünümlü halka tasarımlı çerçeveye sahip plastik bir butondur IP65 dereceli bir üründür ve GB 14048.1, IEC 60947-1, GB 14048.5 ve IEC 60947-5-1 Standartlarına uygun CE, CCC ve EAC sertifikasına sahiptir Standart 22mm çaplı panel kesitlerine kolayca monte edilir ve vidalı kelepçe bağlantı ile kontrol devrelerine bağlanır Aydınlatmalı başlığı ve şeffaf rengi sayesinde uzaktan görsel olarak net bir şekilde ayırt edilir Darbeye, toza, suya ve titreşime karşı dayanıklı olması ile zorlu ortamlarda çalışmaya uygundur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Mekanik Dayanıklılık | 1500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 62.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 42 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.064 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE |
Ürün ağırlığı | 0.064 kg |
Genişlik | 30 mm |
Derinlik | 79.5 mm |
Yükseklik | 42 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 'e uygunIEC 60529 |
sabitleme modu | sabitleme somunu tavsiye edilen tork: 2.2 N.m (Us +/- 10 %) |
Mekanik dayanıklılık | 1500000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
sinyalleme tipi | sabit |
[Us] nominal besleme voltajı | 220...230 V |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
hizmet ömrü | 10000 h |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıklı basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
besleme gerilimi limitleri | 176-242 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 220 V AC 50/60 Hz |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (panel) 1-5 mm |
akım tüketimi | < 20 mA |
operatör profili | yeşil sıva altı |
ampul tabanı | BA 9s |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil |
ışık kaynağı | LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA |
montaj çapı | 22.5 mm |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın