
calcActive())">
Yeni Unica, Üniversal LED Dimmer, Beyaz
NU351418
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU351418
Yeni Unica, Üniversal LED Dimmer, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric New Unica kısıcı NU351418 beyaz renkli bir mekanizmadır 2 modüllüdür 230V anma çalışma voltajıdır Ve ilgili sigorta derecesi 16'dır Ve bu kısıcının kontrol tipi, yerel kontrol, yardımcı butonla uzaktan kontroldür Koruma tipi, otomatik aşırı yük koruması, aşırı ısınma koruması, kısa devre koruması olup, güvenliğinizi mümkün olduğunca önemser Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir Bu kısıcının bağlantı terminalleri vidalı terminaldir Ayrıca direktifleri 2014/30/EU - uyumluluk, 2014/35/EU - alçak gerilim direktifidir 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir, Derinliği 47 mm.dir, ve entegre derinliği 29 mm.dir Ürün ağırlığı 0.129 kg.dır Bunun yanı sıra bu cihazın IP derecesi IP20, IP21'dir CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE sertifikasını da almıştır Dahası, EN 300-328, EN 301-489-17, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7 standartlarını fazlasıyla karşılamaktadır Ve cıva içermemektedir Yeşil bir premium ürün olan bu cihaz aynı zamanda çevre dostudur New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir.Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 111 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 9 |
Ürün veya bileşen türü | dimmer |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.129 kg |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | aşırı ısınmaya karşı koruma, kısa devre koruması, otomatik aşırı yük koruması |
Ürün sertifikaları | CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.129 kg |
Set başına Miktar | 1 karton |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 47 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | 5-40 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1,5...2,5 mm² için katı kablolar & 1,5...2,5 mm² için sabit damarlı kablolar |
sabitleme modu | vidalarla |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50 Hz |
Kontrol tipi | Yerel kontrol dimming up/down control & Yerel kontrol automatic load detection & remote control by auxiliary push-button |
dimmer türü | evrensel |
gömme derinliği | 29 mm |
kurulumun tipi | iç mekan kurulumu |
karartıcı kontrol | döner basmalı tip |
yüzey dış görünümü | cilalı |
Bara bağlantısı türü | NH3514 |
seri | Yeni Unica |
devre terminali sayısı | 2 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5-40 °C |
bağlı yardımcı donanımlar | unlimited number of push-buttons, mesafe: 50 m |
çıkışların sayısı | 1 |
Ürün ya da bileşen tipi | dimmer |
tedarik edilen ekipman | kullanım kılavuzu |
ürün markası | Schneider Electric |
cihaz uygulaması | Işık kontrolü |
çevresel özellik | UV dirençli,Yağ,pencere temizleme sıvısı,Beyazlatma,Aseton,Sıvı Sabun,Alkol,Petrol |
direktifler | 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk,2014/35/EU - alçak gerilim direktifi |
malzeme | PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & metal: terminaller & termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |
standartlar | EN 60730-2-7 & EN 301-489-17 & EN 60669-2-1 & TR 300-328 |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın