
calcActive())">
Yeni Unica, TV/R/SAT Prizi Bağımsız Tek Kablo Girişli, 2 modül, Beyaz
NU345018
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU345018
Yeni Unica, TV/R/SAT Prizi Bağımsız Tek Kablo Girişli, 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric New Unica TV/FM/SAT prizi NU345018 beyaz renkli bir mekanizmadır 2 modüllüdür TV priz tipi bağımsızdır ve TV konnektörü erkek IEC 9.52 mm tipindedir SAT konnektörü F tipindedir Ve FM konnektörü dişi IEC 9.52 mm'dir Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir, ve Derinlik 42 mm IP20 koruma derecesine de ulaşır Ve cıva ve ağır metal içermemektedir, her zaman olduğu gibi çevreye ve sağlığınıza özen gösterir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 68.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | TV/FM/SAT soketi |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.073 kg |
SSS | Hayır |
Standartlar | CE |
Ürün ağırlığı | 0.073 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 28 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -5-50 °C |
IK koruma derecesi | IK01 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | içe takılabilir |
SAT konnektör | F tipi |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
DC akımı akışı | evet |
gömme derinliği | 18 mm |
FM konnektörü | dişi IEC 9,52 mm |
TV konnektörü | erkek IEC 9,52 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
TV soket tipi | Bireysel |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-35 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | TV/FM/SAT soketi |
cihaz uygulaması | Medya Cihazı Desteği,haberleşme |
yayılım zayıflaması | 2 dB TV/VHF sinyal47-75 MHz & 2 dB TV/UHF sinyal170-862 MHz & 2 dB R sinyal88-110 MHz & 2 dB SAT sinyal950-2400 MHz |
İşaretleme | damgalı |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın