
calcActive())">
Yeni Unica, TV/R Prizi Bağımsız 2 modül, Beyaz
NU345118
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU345118
Yeni Unica, TV/R Prizi Bağımsız 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Schneider Electric New Unica TV/FM priz NU345118 beyaz renkli bir mekanizmadır 2 modüllüdür TV priz tipi bağımsızdır ve TV konnektörü erkek IEC 9.52 mm tipindedir Ve FM konnektörü dişi IEC 9.52 mm'dir Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir, ve derinliği 33 mmdir Bu cihazın IP derecesi IP20'dir Ve Ağır metal içermemesinin yanı sıra, cıva içermemekte, çevreye ve sağlığınıza her zaman özen göstermektedir New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 63.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | TV/FM soket |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.073 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CE |
Ürün ağırlığı | 0.073 kg |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 28 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-55 °C |
IK koruma derecesi | IK01 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | içe takılabilir |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
DC akımı akışı | yok |
gömme derinliği | 18 mm |
FM konnektörü | dişi IEC 9,52 mm |
TV konnektörü | erkek IEC 9,52 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
TV soket tipi | Bireysel |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | TV/FM soket |
cihaz uygulaması | haberleşme,Medya Cihazı Desteği |
yayılım zayıflaması | 11 dB TV/VHF sinyal47-75 MHz & 11 dB TV/UHF sinyal170-862 MHz & 11 dB R sinyal88-110 MHz |
İşaretleme | damgalı |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın