Yeni Unica, TV Prizi Bağımsız, 2 modül, Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Yeni Unica, TV Prizi Bağımsız, 2 modül, Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 45.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | TV soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CE |
Set başına Miktar | 1 |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 35.5 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-55 °C |
IK koruma derecesi | IK01 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | içe takılabilir |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
DC akımı akışı | evet |
gömme derinliği | 35.5 mm |
TV konnektörü | erkek IEC 9,52 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Yeni Unica |
TV soket tipi | Bireysel |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | TV soketi |
cihaz uygulaması | Medya Cihazı Desteği,haberleşme |
yayılım zayıflaması | 1.5 dB TV sinyal5-2200 MHz |
İşaretleme | işaret olmadan |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |